iStock_000004482967_Large.jpg

Energibesparelser og forbedret indeklima i universitetssvømmehal med Munters affugtning

nov 11, 2014

Et Munters poolsystem tackler den udfordrende fugtbelastning og opretholder præcise temperaturer og luftfugtighedsforhold med lave driftsomkostninger i svømmehaller.

Det Amerikanske Universitet i Sharjah ligger i De Forenede Arabiske Emirater og stræber efter at blive blandt de førende universiteter i den arabiske verden og i dets region – berømt og anerkendt rundt om i verden. De studerende har adgang til rigtig gode faciliteter, herunder mange forskellige sportshaller.

For nylig blev Sharjah Universitetets sportskompleks renoveret. Installationerne blev opdateret, så de blev mere moderne og energieffektive. Munters' erfaring med at håndtere luftfugtighedsproblemer ved swimming pools blev anvendt ved at installere et sorptionsaffugtningsanlæg for at skabe det perfekte klima i svømmehallen.

Problemer med indeklimaet

På grund af beliggenheden i De Forenede Arabiske Emirater led Det Amerikanske Universitet i Sharjah hvert år under lange perioder med alvorlige problemer med indeklimaet. Før renoveringen havde indeklimaet i svømmehallen aldrig været muligt at kontrollere. En stor mængde vand fordamper fra poolens overflade hver dag, hvilket bliver til mere end et ton om dagen. Medmindre det effektivt fjernes, vil det skade bygningsstrukturen og skabe et ubehageligt klima for svømmere.

Kombinationen af en høj relativ luftfugtighed og en høj udendørs temperatur resulterede i et indeklima, som forårsagede åndedrætsproblemer for både svømmere og publikum.

Universitetet ville ikke installere et almindeligt kølesystem i svømmehallen til at styre klimaet på grund af de høje driftsomkostninger og den negative påvirkning på CO2-udledningen. Men i forbindelse med renoveringen blev der fundet en løsning på problemerne. De eksisterende kølesystemer blev fjernet og opdateret til fjernkøling for at opnå betydelige energibesparelser og forbedret køleeffektivitet.

Upul Sumanasekara, MEP-ingeniør hos Project Management Office på universitetet i Sharjah siger: "Vi besluttede at finde en løsning, som kunne styre klimaet rundt om swimming poolen på 55% RH ved 28°C – året rundt og uden ekstra kølesystemer. Vi ville have et system, der kunne integreres med det eksisterende AHU-system, men vi havde meget begrænset plads på taget."

Energieffektiv og miljøvenlig løsning

En Munters sorptionsaffugter af typen MCD100 blev valgt til at håndtere fugtbelastningen fra swimming poolen. Sumanasekara konkluderer: "Efter installationen af affugtningssystemet er klimaet i svømmehallen blevet meget bedre, og i dag nyder vi et behageligt klima for både atleter og publikum. Vi forventer at kunne reducere vedligeholdelsesomkostningerne til bygningen, da problemerne med kondensdannelser er blevet fjernet."

Løsningen var et komplet ventilationssystem, der er designet rundt om Munters' sorptionsteknologi, hvor rotoren er det fugtabsorberende element i hjertet af systemet. Munters' poolsystemer tilstræber at reducere vedligeholdelsesomkostningerne, optimere klimaforholdene og spare energi.

Fordele:

  • Reducerer energiomkostninger
  • Forbedrer indeklimaet for atleter og publikum
  • Sænker vedligeholdelsesomkostningerne
  • Reducerer omkostningerne til bygningsvedligeholdelse
  • Forhindrer kondensdannelser, hvilket beskytter mod mug og fugtrelaterede skader
  • Lavere driftsomkostninger
  • Forlænger bygningens levetid
UAE_MCD_unit.jpg
swimmer_sharjah.jpg

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.