dkcpnkito_AirT_MX2Plus.jpg

Produktlancering: Munters’ MX² Plus Climate System

jan 29, 2016

Vi lancerer nu det nye MX² Plus Climate System til total klimastyring af følsomme produktionsprocesser og oplagring.

Hjertet i MX² Plus Climate System er Munters’ nye og energieffektive MX² stand alone affugter. Baseret på kundespecifikke ønsker og behov, udbygges anlægget med moduler, der samlet styrer både temperatur og luftfugtighed.

MX² Plus Climate System konfigureres nemt med for- og/eller efterbehandlingsmoduler til befugtning, køling, opvarmning og filtrering.

Systemet bygges op og sluttestes på Munters’ fabrik i Sverige og leveres derefter til kunden i moduler på rammer, der nemt samles og tilsluttes på stedet.

• Luftmængder fra 1.000-12.300 m³/h
• Fuld fleksibilitet - konfigureres efter kundens behov
• Energioptimeret løsning
• Kompakt design - enkel installation
• Bare én systemleverandør og service partner
• Moderne Climatix kontrolsystem
• Valgfri regenererings-varmekilde (El/damp/gas)
• Komplet dokumentationssæt leveres ved ordreafgivelse

Kompakt design – enkel installation
Ved at standardisere modulerne har det været muligt at minimere anlæggets fysiske størrelse. Dette muliggør en enkel integration af MX² Plus Climate System i de fleste fugtfølsomme produktionsprocesser og andre applikationer, der kræver behandling af luften.

Til krævende processer og oplagring
Takket være den høje affugtningskapacitet og anlæggets store fleksibilitet, er MX² Plus Climate System perfekt til brug i forskellige trin i fugtfølsomme fremstillingsprocesser eller andre steder, hvor der er behov for et præcist kontrolleret klima.

Procesindustrien
Til følsomme produktionsprocesser indenfor fødevare-, medicinalvare- og kemiproduktion sikrer MX² Plus Climate System energieffektiv klimakontrol samlet i bare ét anlæg. Løsningen sikrer optimale produktionsforhold året rundt – uagtet de varierende udendørs forhold.

Oplagring
Ved opbevaring af kostbare genstande eller dokumenter stilles der store krav til fugtstyring. Eftersom MX² Plus Climate System både kan indeholde affugtning og befugtning i ét og samme anlæg, sikres et perfekt og fuldt kontrolleret klima, både med hensyn til temperatur og luftfugtighed.

Hent produktbrochure ved at klikke her (Engelsk PDF-fil)

Gå til MX²Plus Climate System produktside her på hjemmesiden