Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Apps image general ThinkstockPhotos-454965355.jpg

ProApp DataCom™

Prøv vores nye og gratis App til beregning af lufttilstande og energiforbrug i Datacentre. Ideelt værktøj til HVAC teknikere, der har brug for hurtigt at kunne designe og analysere køleløsninger og energieffektivitet.

ProApp-DataCom er udviklet som et hjælpeværktøj til beregning af rette luftmængder i forbindelse med dimensionering af køleløsninger til datacentre. App'en tager højde for datacentrets geografiske beliggenhed, temperaturforhold og beregner køleanlæggets effektivitet på baggrund af luftmængder og kapacitet. ProApp Datacom arbejder både i et design-mode og et analyse-mode og brugeren kan frit vælge IP eller SI enheder. De beregnede resultater kan sendes direkte som mail og kan også videresendes til Munters, hvis man ønsker en vurdering eller nærmere analyse af resultaterne.

    

 

    

ProApp DataCom™ kan nu hentes både til iOS og Android platforme

Munters har siden 1997 fremstillet Oasis™ Indirect Evaporative Coolers (IEC), der er baseret på en patenteret plastpolymer-varmevekslerteknologi. Ved at anvende Oasis IEC løsningen opnås en signifikant energibesparelse i forhold til andre og traditionelle kølemetoder. Med Munters Oasis systemet ses ofte energibesparelser på 75% og mere, sammenlignet med traditionelle køleløsninger til datacentre.