Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Supermarkeder

Supermarkeder

Med den enorme mængde energi, som supermarkederne forbruger, samt den voksende opmærksomhed omkring indendørs luftkvalitet har det fået høj prioritet at styre temperaturen og luftfugtigheden helt nøjagtigt.

Supermarkeder udgør en af de mest komplekse applikationer, når det gælder opvarmnings-, ventilations- og klimaanlæg. Supermarkeder kræver en stram fugtregulering for at forhindre rimdannelser i kølemontrerne. Når der dannes rim, skal kølemontrerne afrimes ofte, hvilket opvarmer de afkølede fødevareprodukter og reducerer deres holdbarhed. Kølemontrer afgiver også kold luft ud på gangene i supermarkedet, hvilket kan skabe et koldt miljø og dermed begrænse den tid, en kunde har lyst til at tilbringe i butikken. Derfor er det af afgørende betydning at sænke luftfugtigheden i rummet og samtidig opretholde en behagelig temperatur.

Munters Dedicated Outdoor Air Systems (DOAS) anvender energigenvinding og fugtreguleringsteknologi til at opretholde de ønskede forhold for at kunne dække behovene hos supermarkeder i forskellige klimaer verden over. Disse systemer køler og affugter 100% udendørsluft og bruger kun en tredjedel energi i forhold til almindelige DX-kølesystemer. Med Munters kan supermarkeder holde luftfugtigheden i butikken på 40-50% RH, hvilket resulterer i en energibesparelse på mindst 10-15% samtidig med, at man bibeholder den bedste produktfremvisning og -kvalitet. Almindelige DX-systemer kæmper for at kunne opfylde denne betingelse, hvorimod sorptionssystemer opretholder disse forhold på en økonomisk måde og reducerer de samlede energiomkostninger for butikken.

84591520.jpg

Med mere end 25 års erfaring og over 3.000 installationer i supermarkedsbranchen tilbyder Munters mange forskellige køle-, affugtnings- og energigenvindingssystemer i forskellige størrelser og sammensætninger for at kunne imødekomme enhver bygnings behov. Ved at implementere et mere effektivt og højtydende HVAC-system vil butikkerne opleve større salg og lavere driftsomkostninger og vil samtidig skabe en bedre oplevelse for deres kunder og personale.

Award

         

Health & Safety Award

Case studies