Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Tv-skærme og tilhørende produkter

Tv-skærme og tilhørende produkter

Mange industrielle produktionsprocesser, inklusive produktion af tv-skærme, kræver nøjagtig fugtregulering.

Produktionsanlæg skal beskyttes mod fugtrelateret korrosion og kondensdannelse. Munters' udstyr fjerner fugt fra luften ved hjælp af en rotor belagt med et ekstremt hygroskopisk materiale, der nemt fjerner og fastholder vanddamp. Sorptionsaffugtere er især velegnede til at fjerne fugt fra luften ved lave temperaturer og lav luftfugtighed. Fugtstyring og -begrænsning forbedrer produktionsforløbet.

Udover at skabe de optimale luftforhold tilbyder Munters en række Zeol produkter til reduktion af VOC (Volatile Organic Compounds). Munters systemer renser udledningsluft, der er belastet med VOC, som er skadelige for helbredet og miljøet og kræves mindsket. Et zeolit rotorkoncentrationsanlæg kan reducere driftsomkostningerne meget ved effektivt at koncentrere VOC'erne, før de sendes til en integreret oxidator for at blive destrueret. Munters VOC Abatement systemer kan opnå højere end 95% VOC Destruction Removal Efficiency (DRE) og reducerer samtidig brændstofudgifterne med så meget som 30-50% sammenlignet med stand-alone oxidatorer.

Case studies