Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Skøjtehaller

Skøjtehaller

Affugtning i skøjtehaller betyder, at det er slut med tågede forhold under kampe, kondens og korrosion på bygningerne, ubehageligt indeklima for skøjteløbere og tilskuere samt at man opnår en væsentlig forbedret kvalitet af isen.

Traditionel ventilation i skøjtehaller kan ikke effektivt håndtere den høje fugtmængde i hallen. Der er mange problemer relateret til høj luftfugtighed, og det er en dyr fornøjelse at håndtere disse problemer. Den overskydende fugt fortættes både på isens overflade og under taget, hvilket gør, at det drypper på publikum og ned på isen, for ikke at nævne at kondensen på bygningens struktur fører til korrosion, mug og svamp. Isopbygninger på isens overflade udgør en risiko for skøjteløberne, og når isen bliver blødere, vil f.eks. hurtigløbere opleve at yde en dårligere præstation. Under events med publikum vokser problemerne, da luftfugtigheden stiger yderligere, og der kan forekomme tåge over skøjtebanen, hvilket forstyrrer sigtbarheden.

Munters affugtning sikrer, at luftens dugpunkt i skøjtehallen bliver holdt lavt og så tæt på isoverfladens temperatur som muligt. Affugterens rotor fungerer dermed som en svamp, som opsuger fugten og holder luftfugtigheden i hallen på et niveau, hvor kondens bliver reduceret drastisk.

Fordele ved en skøjtehal, der er affugtet ved hjælp af Munters affugtning, er:

  • Reduceret kondens og forbedret sigtbarhed

  • Forbedret kvalitet af isen og reducerede omkostninger til at holde isens overflade fri for isopbygninger

  • Bygningsstrukturen bliver beskyttet mod svækkelse forårsaget af fugtskaber

  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger

  • Forbedret og sund indendørs luftkvalitet uden mug og bakterievækst