Sportshaller, gymnastiksale og fitnesscentre

Sportshaller, gymnastiksale og fitnesscentre

Luftbehandling i sportshaller, gymnastiksale og fitnesscentre kan være udfordrende på grund af den høje fugtbelastning.

Ved at kontrollere den relative luftfugtighed ved hjælp af Munters sorptionsaffugtere og luftbehandlingssystemer bliver indeklimaet både sundere og mere behageligt.

Problemerne i disse sportsfaciliteter stammer fra en kombination af sved fra sportsudøverne, det høje antal personer ofte på et lille område samt det, at nogle faciliteter kan være i gang 24/7. Traditionelle ventilationsanlæg kan ikke effektivt håndtere luftfugtigheden, og resultatet er et usundt og ubehageligt indeklima, som giver grobund for lugte og bakterievækst. Desuden kan bygninger og udstyr blive ødelagt af korrosion, mug og skimmel.

I omklædningsrum forøges problemerne yderligere på grund af den ekstreme fugtmængde, der bliver tilføjet fra brusebadene.

178176001.jpg

Ved at behandle luften i hallen/fitnesscenteret ved hjælp af sorptionsaffugtning kan fugtniveauet effektivt blive kontrolleret og reduceret. Skader, der er forårsaget af kondensdannelser, vil blive reduceret drastisk, og både personale og sportsudøvere vil få gavn af et meget sundere indeklima.

Munters affugtning giver fordele såsom:

  • Sundt indeklima uden mug og skimmel

  • Beskyttelse af bygninger takket være reduceringen af kondensdannelse

  • Hurtigere tørring i omklædningsrum

  • Reducerede lugtgener

Case studies