Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutioner

Munters luftbehandlingssystemer leverer løsninger til ventilation og tørrerum til en lang række uddannelsesinstitutioner.

God indendørs luftkvalitet (IAQ) er vigtig for uddannelsesindustrien og essentielt for at kunne skabe et produktivt læringsmiljø, men undersøgelser viser, at mange skoler har problemer med deres IAQ. Luftkvaliteten forringes af forurenende stoffer, herunder støv, pollen, mug, skimmel og VOC (Volatile Organic Compounds), der kommer alle vegne fra – laboratorier, tæpper, møbler, brugere, rensevæsker osv.

Munters' brede udvalg af luftbehandlingsanlæg leverer ventilationsløsninger til ethvert lokale på skolen og kan potentielt hjælpe skolen med at optjene LEED-point. Den optimale løsning til skoler består af Munters Dedicated Outdoor Air System (DOAS), der ikke kun fjerner fugten fra udendørsluften, men også tilfører luft til rummet, der er tør nok til at absorbere indvendige fugtbelastninger fra mennesker, utætheder etc. Dette gør, at klimaanlægget ikke behøver være så stort som normalt, da det kun skal behandle den sensible belastning fra lokalerne.

Grundene til, at den indendørs luftkvalitet er så dårlig, er meget ofte, at ventilationen for at frafiltrere disse forurenende stoffer er utilstrækkelig, eller at man ventilerer uden at styre luftfugtigheden i den friske luft. Uønsket fugt påvirker hele skolebygningen, fra selve konstruktionen til dens brugere og deres helbred. Utilstrækkelig fugtregulering kan resultere i mugne bøger og skader på tæpper og gulve. Dårlig IAQ kan føre til hovedpine, træthed, astma (og andre åndedrætsproblemer), en manglende evne til at koncentrere sig og øget fravær blandt de studerende og lærerne.

Løsninger

Case studies