Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Datacentre

Datacentre

At kontrollere varmebelastningen i datacentre og serverrum og samtidig opretholde en konstant drift 24/7 er en konstant og voksende udfordring.

Og at gøre det på en energi- og omkostningseffektiv måde gør det kun sværere.

Hos Munters tilbyder vi energieffektiv køling af datacentre. Vi har mere end 15 års erfaring med innovative køleløsninger til datacentre, hvilket giver de bedste forudsætninger for at forsyne vores kunder med en lang række tekniske køleløsninger, herunder både direkte og indirekte evaporativ køling.

Vi tilbyder en række produkter til forskellige typer af evaporativ køling af datacentre. Den evaporative kølemetode kræver kun meget lidt tilført energi og er den bedste løsning til områder, hvor reduktion af høje temperaturer og energiudgifter har stor betydning.

Direkte og indirekte køling

Munters' direkte evaporative køleteknik er specielt udviklet til at imødekomme de strenge krav i moderne datacentre. Mens indirekte evaporativ køling gør det muligt at skabe et helt tæt indvendigt rum med minimal indtrængning af luft, ved hjælp af vores prisvindende Oasis IEC system. Ved at anvende Oasis til køling af datacentre er det muligt at opnå energibesparelser på mere end 70% sammenlignet med traditionelle kølesystemer.

For yderligere information om optimal og effektiv køling af datacentre og andre energieffektive luftbehandlingsløsninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 44 95 33 55 eller sende os en mail til info@munters.dk.

Ekstremt energiforbrug kan reduceres voldsomt med Munters' teknik

Datacentre forventes at stå for mere end 2% af verdens elforbrug inden år 2020, og derfor er der et stort pres på datacentredesignere, -konstruktører og -ejere for at udtænke kølestrategier, der kan sikre de krævede indvendige driftskonditioner, uanset udendørs klimaforhold, og samtidig forbruge så lidt energi som muligt.

Nylige ændringer i "ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments" åbnede for forøgelse af den anbefalede indblæsningtemperatur i serverrum til 27°C. Ved disse højere temperaturer kan brugen af direkte og indirekte evaporative køleteknologier give betydelige energibesparelser sammenlignet med traditionelt kompressorbaseret køling.

  • Driftsikkert teknisk design, fabrikstestede styringer, installation og service
  • Kompakte systemer
  • Frikøling for at øge energieffektiviteten
  • DX- og/eller direkte evaporative køleløsninger
  • Indblæsnings- og udendørsluft bliver ikke blandet, hvilket forhindrer kontaminering
  • Energieffektivitet: evaporativ køling ESEERs over 45
  • pPUE'er på mindre end 1,10
  • Reduceret CO2-udslip og sikker drift året rundt
  • Munters har installeret over 100MW+ køleeffekt til kunder i datacentre verden rundt

Med årtiers erfaring med mange forskellige evaporative køleteknologier samt 15 års erfaring med innovative køleløsninger til datacentre, har Munters de bedste forudsætninger for at forsyne designere med en lang række tekniske løsninger, herunder både direkte og indirekte evaporativ køling. Munters' team af datacenterspecialister tilbyder fuld assistance til rådgivere og designere af datacentre og tilbyder en detaljeret analyse af systemydelsen baseret på de givne varmebelastninger og lokale klimadata.

Munters' avancerede R&D laboratorium indeholder et klimakammer på 560m³, som er forbundet med fuldt-udstyret "White Space" med standard racks og en varmebelastning på 300kw. Klimaforhold, der spænder fra et stykke under frysepunktet og op til 40°C, kan skabes og holdes konstant, inklusive fuld fugtregulering. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores laboratorium kan hjælpe med at udvikle, kontrollere og demonstrere en optimeret køleløsning til dit datacenter.

Direkte evaporative løsninger indeholder "DataDek Evaporative Pads", som er en avanceret version af CelDek – det mest populære udvalg af evaporative befugterblokke i verden. DataDeks tekniske egenskaber er specielt udviklede til at imødekomme de strenge krav til moderne datacenterdesign.

Indirekte evaporative køleløsninger (IEC), som gør det muligt for designerne at skabe et helt tæt indvendigt rum med minimal indtrængning af frisk luft, indeholder det prisvindende Munters Oasis IEC system. Oasis kan give energibesparelser på mere end 70% sammenlignet med traditionelle DX-kølesystemer. Munters IEC-systemer er udstyrede med polymer rørformet luft-til-luft varmeveksler, som overfører varme til en separat udendørs luftstrøm. Når det er nødvendigt, bliver luft og vand rislet hen over veksleren for at fjerne varme. Den behandlede luft, der løber gennem veksleren, kommer aldrig i kontakt med vandet og tilføjer dermed ikke fugt eller forurening til indblæsningsluften til datacentret.

Foruden et bredt udvalg af varmevekslere og economizers tilbyder Munters også løsninger, der inkluderer udeluft-aggregater, der kan integreres i et ellers lukket indirekte kølesystem.

NEW VIDEO!

View the video to learn about SyCool Split, an energy-efficient, thermosyphon based dry cooling solution for data centers.

Download

PROAPP DATACOM™

Data center and critical facilities airflow management tool for sizing cooling systems and energy efficiency.

Download
Data Center Videos

Explore numerous Climate Control solutions using Munters products and know-how

Awards
Associations

Munters Data Center Coolers

Løsninger

Case studies