Produktion af udstyr til forureningsbekæmpelse

Produktion af udstyr til forureningsbekæmpelse

Producenter af udstyr til begrænsning af forurening kæmper konstant for at finde balancen mellem energiforbrug (driftsomkostninger) og anskaffelsesudgifter for deres udstyr.

De har behov for pålidelige produkter, som kan reducere driftsomkostningerne og samtidig minimere anskaffelsesomkostningerne.

Med over 40 års erfaring med at levere varmevekslere til producenter af miljøkontroludstyr forstår Munters disse behov og kan derfor tilbyde et bredt udvalg af systemløsninger. Systemerne omfatter alt fra standardvarmevekslere til lave temperaturer til varmevekslere med svejset plade eller rør til høje temperaturer. Uanset om kunden har brug for en isoleret varmeveksler med ekspansionsfuger eller en minimalt udstyret varmeveksler, som en OEM isolerer som en del af deres pakke, er Munters' prioritet at levere den bedste løsning.

Derudover leverer Munters Zeolite Rotor Concentrators til miljøsektoren til anvendelsesområder med lav VOC-koncentration. Globalt set findes der nogle lokale oxidatorproducenter, som monterer komplette VOC-bekæmpelsessystemer, der er baserede på zeolitkoncentratorteknologien, der er udviklet af Munters.

Munters leverer Zeolit Rotor cassettes til optagelse af VOC inden for elektronik/halvlederindustrien, TFT/LCD-produktion, trykning/emballage samt coating- og sprøjtelakeringsindustrien. Munters anvender en blanding af zeolitter til at dække en lang række VOC-molekylestørrelser, og Munters rotorer er 100% uorganiske og dermed fuldstændigt brandsikre. Takket være den robuste aluminiumkonstruktion er Munters zeolit rotorer meget lette og korrosionsbestandige. Rotorerne kan fås i flere størrelser, der kan håndtere både små og store luftmængder.

Munters varmevekslere inkluderer:

  • Thermo-Z™ – pladevarmeveksler til høje temperaturer

  • Thermo-T™ – skal- og tubevarmeveksler til høje temperaturer

  • Z-Duct™ – modstrøms luft-til-luft pladevarmeveksler

  • Heat pipe varmeveksler – følsom luft-til-luft varmeveksler

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg

Case studies