Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Plaststøbning

Plaststøbning

I de fleste plaststøbningsprocesser skal støbeformens temperatur være meget lav for at opnå optimale resultater.

Den hurtige nedkøling af støbeformen betyder, at vanddamp i den omgivende luft vil danne kondens på formens overflader. Kondenseret vand skaber problemer for formen, fordi den vil begynde at korrodere. Det forårsager også kvalitetsproblemer for produktet ved at efterlade vandmærker og revner.

Munters affugtningssystemer eliminerer kondensdannelse ved at tørre den luft, der omgiver formen. En energieffektiv sorptionsaffugter absorberer og fjerner fugten fra luften. Når luften er tør, kan fugten ikke danne kondens på de afkølede overflader i formen.

Fordele ved at anvende et Munters affugtningssystem i plaststøbningsprocesser:

  • Kortere cyklustider – nogle kunder melder om en forøgelse af produktionen på 40% med de samme maskiner blot ved at sænke støbeformens temperatur

  • Forbedret kvalitet på de støbte dele – hurtig nedkøling uden kondensdannelse kan forbedre klarheden og krystalstrukturen i PET-plastdele

  • Mindre vedligeholdelse af formen – fordi formen ikke længere er badet i vand efter hver støbning, bliver overfladekorrosion reduceret drastisk

  • Ingen rust på udstøderpinde – den tørre luft beskytter også udstøderpinde og kæber, så produktionen ikke bremses eller dyre maskiner går i tomgang på grund af rust på udstyret

  • Bedre overflader på dele – tør luft sikrer, at kondens ikke ødelægger mikro-præcise detaljer på delenes overflader eller efterlader vand på overfladen, der kan forstyrre den afsluttende produktion

  • Bedre overholdelse af produktionsdeadlines – ved konstant at tilføre luft, der overholder de specificerede krav, kan virksomheden overholde produktionsskemaer konsekvent uanset vejret eller tid på året

Case studies