Hvis folien får lov til at absorbere fugt, vil den boble op under bearbejdningen og skabe dampblærer, som kan sidde fast i lamineret glas, hvilket forårsager kvalitetsproblemer og dyre produktionstab. Munters sorptionsaffugtere skaber et miljø med lav luftfugtighed til produktion, opbevaring og anvendelse af dette lamellerende klæbestof.
For at løse dette luftfugtighedsproblem skal forholdene holdes på 21°C ved en relativ luftfugtighed på 20-22%. Et Munters industriaffugtningssystem er ideelt til glaslaminering, da det driftsikkert kan opretholde krævende forhold med et dugpunkt på -57°C og kan fås i mange konfigurationer og med luftmængder op til ca.100,000 m3/t.
Fordele ved brug af Munters affugtningssystemer:
-
Reducerer mængden af produkter, der skal kasseres på grund af fugtoptagelse (dampblærer)
-
Gør det muligt at opretholde produktiviteten
-
Reducerer spild (tabte penge) på kasseret materiale