DE_etwtlogo_2017.jpg

Energie- und Trinkwassertagung, 24.-25.10.2017 in Hawangen

24 okt

okt 24 09:00 - okt 25 16:00

"Wissenstransfer in die Praxis"Das ist das Motto der 7. Süddeutschen Energie- und Trinkwassertage 2017 in Hawangen

Zwei Tage lang werden Innovation und umfangreiches Fachwissen zu den Themen Kommunale Trinkwasserversorgung, Energieeffizienz und Energiedatenmanagement präsentiert. 

Begleitet werden die Veranstaltungen der beiden Tage durch eine umfangreiche Fachmesse mit ca. 50 Ausstellern. Hier trifft man Management, Entscheider, Fachleute der Branchen, Hersteller und Anwender zum praxisbezogenen Erfahrungsaustausch.

Besuchen Sie uns an unserem Ausstellungsstand - wir freuen uns auf Sie!

Mehrzweckhalle Hawangen
Ziegeleiweg 26
87749 Hawangen

Laden Sie sich den Veranstaltungsflyer herunter.

Weitere Informationen über diese Veranstaltung unter www.trinkwassertagung.com


Kalender

26 nov

nov 26 09:00 - nov 29 17:00

The Big 5 Dubai 2017

28 nov

nov 28 01:00 - nov 29 19:00

Data Center World 2017 - Frankfurt

28 nov

nov 28 09:00 - nov 29 17:00

Battery & Energy Storage 2017

29 nov

14 dec

14:00 - 23:00

DCD Canada 4.0

22 jan

jan 22 16:00 - jan 24 22:00

AHR Expo 2018

30 jan

jan 30 00:00 - feb 1 00:00

IPPE - International Poultry Expo

13 mar

mar 13 00:00 - mar 15 00:00

Midwest Poultry Federation

14 jun

jun 14 09:00 - jun 16 00:00

Greentech 2018

18 jun

00:00 - 00:00

World Pork Expo

20 jun

jun 20 00:00 - jun 22 00:00

VIV Europe 2018

02 okt

okt 2 00:00 - okt 6 00:00

World Dairy Expo