Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

spray_drying_campaign_page_1.jpg

Hvordan øger man produktions-output i forbindelse med spraytørring?

I enhver spraytørringsproces er der et antal forstyrrende variabler, der henover året og de skiftende vejrforhold kan have en stor indflydelse på produktions-output såvel som produktkvalitet. Sig FARVEL til vejrets indflydelse på spraytørringsprocessen NU og undgå bl.a. sammenklumpning af produkter, lavt produktions-output eller dårlig produktkvalitet.Hovedårsagen til problemer i spraytørringsprocessen er fugtindholdet i råmaterialet i spraytårnet, varierende i takt med de udendørs vejrforhold. Affugtning af indblæsningsluften til tørreanlægget vil løse problemerne, da tør luft sikrer konstant lav luftfugtighed i hele tørreprocessen.

Munters PureSystem™ - tørluftsystemet, der løser problemerne

Vore PureSystem™-løsninger er en totalløsning til behandling af luften. PureSystem™ består af sorptionsaffugtning, køling, opvarmning eller en kombination af det hele og er i dag installeret i et utal af forskellige spray tårne i hele verden, hvor de skaber stabile og fuldt kontrollerede tørreforhold.

pure_System_drawing.jpg

Som eksempel kan nævnes, at PureSystem™ kan indeholde affugtningsrotor helt op til 4,5m i diameter, hvilket muliggør en luftmængde på op til 200.000kg/h, hvilket svarer til fjernelse af ikke mindre end 1.800 kg vand i timen.  Ethvert design af PureSystem™ tager hensyn til krav som placering udendørs/indendørs, størrelse, form og installerede komponenter, helt afhængigt at det specifikke behov for spray tørring.