Swine Campaign_website.png

Seminar for svineproducenter

Onsdag d. 6. Marts 2019 afholder Munters seminar for alle interesseredesvineproducenter og rådgivere. Temaet er”Beskyt sundhed og indtjening med filtrering af indblæsningsluften”

Filtrering af indblæsningsluften er solgt i stor stil i USA og Kina. Særligt avlsbesætninger har fundet det vigtigt at foretage en investering i filtrering af indblæsningsluften for at forsikre sig mod luftbåren smitte. Men også andre besætninger, hvor afstanden til naboen med svin er kort, har fundet det relevant at investere i filtre til luftbåren smittebeskyttelse. Over 230.000 søer lever i dag i stalde med filterløsninger fra Munters. På seminaret gennemgås forskellige filtreringsløsninger.

Udvid besætningen med enkel og driftssikker miljøteknologi

Nogle står overfor at skulle rense luften i forbindelse med produktionsudvidelser. Her har Munters markedets mest enkle og driftssikre luftrenser med høj luftrensningseffektivitet. Kom og hør hvor enkelt luftrensning kan foretages og se forskellige principper herfor.

Programmet for dagen: 

Kl.    9.45 -10.00: Morgenbrød & kaffe
Kl. 10.00 - 10.15: Velkomst ved Merete Lyngbye, Global Segment Director for AgHort
Kl. 10.15 - 11.15: Luftrensning med MAC – Resultater fra VERA test
Kl. 11.15 - 11.30: Kaffe pause
Kl. 11.30 - 12.30: Månegris
      – Lugt og ammoniak reduktion med SPACE gødningssystemer med automatisk gylle udslusning
Kl. 12.30 - 13.40: Frokost
Kl. 13.40 - 14.30:      Bio-security – Rensning af indblæsnings luften

- Tilmeld dig allerede nu

Tilmelding, efter først til mølle princippet, til arrangementet kan ske via kontakt formularen, på mail til lmj@munters.dk eller tlf.: 98 62 33 11 senest d. 4. marts 2019.

 

Indtast dine oplysninger for at deltage

Munters Denmark afholder løbende seminar for både Mælke-, kyllinge- og svineproducenter samt rådgivere. Vi giver de lokale landmænd en mulighed for at dele erfaringer og få nye input fra vores globale eksperter.

Læs mere