Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Alle producenter af elektronik og halvledere kender til behovet for en præcis kontrol af fugtforhold. Tilstedeværelsen af fugt kan forårsage korrosion på printkort, kondens på overfladen af microchips og manglende tilhæftning på fotoresistorer, hvilket forårsager driftfejl på halvledere.
Munters sorptionsaffugtere anvendes til at skabe de rigtige klimaforhold i elektronikindustrien.
Et klima med for høj luftfugtighed vil være årsag til mange typer funktionsfejl i elektronisk udstyr.
Et studie udført af United States Air Force angiver, at 20% af alle elektronikfejl kan tilbageføres til korrosion på kontaktorer og komponenter etc., selv om de var forsynede med godkendt overfladebehandling.
Fugt vil også påvirke materialers isolationsevne. Det resulterer bl.a. i fejlstrømme og deraf følgende ødelæggelse af komponenter.
Hvis den relative luftfugtighed sænkes til ca. 45% RH med Munters sorptionsaffugtning, vil antallet af elektronikfejl halveres i forhold til, når luftfugtigheden er 80% RH.
Fugtig luft i sig selv kan være en god leder. Men i f.eks. generatorer, cirkulatorer, radarer og kommunikationsudstyr kan et for fugtigt miljø resultere i alvorlige gnistdannelser og evt. brand.
I radaranlæg kan fugt forårsage ionisering af luften i bølgelederkanalen. Luften her bør affugtes til et meget lavt dugpunkt.
Munters sorptionsaffugtere anvendes til at beskytte elektroniske styringer og samleskinner mod korrosion og problemer med fejlstrømme. Tør lufts høje dielektriske konstant sikrer forbedret isolationsevne og heraf færre tilfælde af fejlstrømme og dyre følgeskader.
Den simple – men yderst effektive – beskyttelse fjerner risikoen for korrision og fugtrelaterede elektriske fejl. Munters' løsninger sikrer pålidelig drift med færre fejl og lavere driftomkostninger – med større udnyttelse af udstyret og dermed forbedret profitabilitet.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!