Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere
Med Munters Drytainer™ kan man beskytte løst pulver og følsomme varer som f.eks. mel, sukker, salt, tørlæsket kalk, kemikalier, korn og medicinalprodukter mod fugtig luft og fugtskader under transport.
Kondens og luftfugtighed i transporttanke kan medføre omkostninger på mange tusinde kroner som følge af ekstra rengøring, produktspild samt mug- og skimmelvækst.
Drytainer™ anvender Munters sorptionsaffugtning til at blæse filtreret, ren og affugtet luft ind i tankvognens luftrum over lasten. Varer i pulverform bliver hermed beskyttet under transport i et klima af høj kvalitet.
Fordele:
Mug- og skimmelvækst bliver forhindret
Kondensfri transportbeholder
Op til fire gange færre rengøringer
Transportbeholderens udledningsevne og pulvergennemstrømning forbedres
Transportbeholdere kan holdes helt rene i op til 6 måneder ad gangen
Hurtigere tømning og større disponibilitet
Tjener typisk sig selv ind i løbet af 1 år
Denne figur viser Drytainersystemets simple funktion, når det er installeret i en tankvogn, der indeholder pulverprodukter.
Transportører kan fragte varer sikkert beskyttet i et tørt miljø af høj kvalitet. Udover at blæse filtreret og affugtet luft ind i luftrummet over lasten holder Drytainer™ også dugpunktet i luften inde i transportbeholderen lavere end dugpunktet i udendørsluften.
Drytainer™ opretholder den rette luftfugtighed i transportbeholderen, uanset om den er i bevægelse eller stillestående. Den ekstremt fugtabsorberende rotor i hjertet af Drytainer™-systemet er meget effektiv til at fjerne vanddamp, så materialerne ikke klistrer eller klumper sammen under transport. Den lave luftfugtighed sikrer, at mugvækst bliver stoppet.
Det er blevet påvist af det svenske Institut för Livsmedel och Bioteknik, at vore rotorer både har bakterie- og svampedræbende egenskaber. Den højtydende silikagel rotor, der anvendes i vores Drytainer™-system, leverer en sikker løsning til vores kunder i fødevareindustrien samt den kemiske industri.
Ved at kontrollere luftfugtigheden kan man holde transportbeholderen tør og forhindre konsekvenserne af kondens- og fugtdannelse, som kan føre til mug og størkning/tilklistring inde i transportbeholderen.
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Glemt password
Ikke valid bruger identifikation
Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!