Følere

Fuglevægt

Munters fuglevægte leverer nøjagtige vægtdata til landmændene.

Højdepunkter

  • RBS: Vejeplatform til kyllinger med en kapacitet på 30 kg/66 pund
  • RBS-H: Ophængningsplatform til kyllinger med en kapacitet på 50 kg/110 pund
  • RBS-T: Vejeplatform til kalkuner med en kapacitet på 50 kg/110 pund
  • RBS-TH: Ophængningsstation til kalkuner med en kapacitet på 200 kg/440 lbs
  • PC-kommunikation og software
  • Nem installation og kalibrering

    TitelDownload-link
    RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfSamlevejledningEngelskVis
    RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfSamlevejledningEngelskVis
    RBS H SE EN R1.3 116901.pdfSamlevejledningEngelskVis
    Munters fuglevægte | Munters