Tårnets indvendige dele
Væskedispensere
Munters Liquid Distributors sikrer, at procesvæsken fordeles jævnt over tværsnitsarealet af en masseoverførselssøjle for effektiv masseoverførsel mellem væsken og packed bed-overfladen. Udligning af væskemængden pr. enhedsareal minimerer eventuelle variationer i strømningsvejene, hvilket fremmer en mere ensartet strømningsfordeling og forbedrer den samlede masseoverførselseffektivitet.
Highlights
- Mere effektive masseoverførselsoperationer
- Forbedring af produktiviteten
- Ensartet væskefordeling over packed bed
- Større produktrenhed
- Større produktrenhed
Produkter i denne serie
Model | Anbefalet til tårnstørrelse (mm) | Maksimum reguleringsområde | Liquid rates (GPM/ft2) | Tilsmudsning |
---|---|---|---|---|
Fordeler/omfordeler af skåltype | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Lav tilsmudsning |
Flowmultiplikatorfordeler/omfordeler | >250 | 3:1 | <12.25 | Middel tilsmudsning |
Fordeler/omfordeler til stigerør | >600 | 2:1 | >2 | Lav tilsmudsning |
Rendetypefordeler med skilleboks | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Let til middel tilsmudsning |
Rendetypefordeler/omfordeler med sump | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Let til middel tilsmudsning |
Rendetypefordeler/omfordeler med endelukning | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Lav tilsmudsningstendens |
V-Weir-fordeler/-omfordeler | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Kraftig tilsmudsning |
Rørarmfordeler | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
- Fås i forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål eller plast)
Titel | Sprog | Språk | Download-link |
---|---|---|---|
Mass Transfer-CT-EN-202112 | catalogue | engelsk | Vis |