Tårnets indvendige dele
Støtteplader
Munters’ støtteplader giver strukturel støtte til tower packing-bunden i masseoverførselsprocesser. Disse metal- eller termoplastplader bærer den samlede vægt af packed bed, herunder vilkårlige og strukturerede pakninger samt væskeophobningen. Dette bidrager til at øge effektiviteten af det pakkede tårn.
Highlights
- Øg effektiviteten af pakkede tårne
- Stort åbent areal
- Ensartet fordeling af gas og væske
- Nem at installere, betjene og vedligeholde
- Fremstillet af korrosionsbestandigt metal eller termoplast
Produkter i denne serie
Model | Anbefalet til tårnstørrelse (mm) |
---|---|
Støtteplade model SPM522 | less than 900mm diameter |
Støtteplade model SPS523 | less than 900mm diameter |
Støttegitter | |
Støtteplade model SPL521 | more than 900mm diameter |
- Fås i forskellige materialer (rustfrit stål, galvaniseret stål eller plast)