Affugtningssystemer

MX² Plus klimaanlæg

MX2 Plus har tjent Munters kunder i mange år, men tiden er inde til at sige farvel til dette produkt. Mens der er et par enheder tilbage, vil det snart blive udgået.  Vi anbefaler, at du overvejer den affugtningssystem MX3 PLUS i stedet. MX3 PLUS, der for nylig blev lanceret, er bygget med næste generations affugtningsteknologi, og den er kommet for at blive! Uanset om du har spørgsmål om MX2 Plus eller MX3 PLUS, er vi her for at hjælpe. Kontakt os venligst via formularen nedenfor.

Produkter i denne serie

ModelNominel luftstrøm (m³/t)Brugermanual
MX² Plus klimaanlæg3000 - 9500

  • Konfigurerbar for- og efterbehandling
  • Netværksforbindelse
  • Dugpunktssensor
  • Energieffektivitetsudluftning (EEP)
  • Energigenvindende udluftning (ERP)
  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
  • Isolering (med eller uden)
  • Panelbeslag
  • Spolemodul til forkøling
  • Procesluftventilator
  • Systembypass
  • Systemstyring
  • Regenerering (gas, elektrisk, damp)
  • Fås i forskellige materialer (kun gulvmodeller), rustfrit stål eller galvaniseret stål

AirC Connect

Tilbehør til styring og automatisering

TitelDownload-link
MX2 Plus-BR-ES-201604BROCHURESpanskVis
MX2 Plus-BR-PL-201902BROCHUREPolskVis
MX2 Plus-BR-SV-201510BROCHURESvenskVis
MX2 Plus-BR-FR-201512BROCHUREFranskVis
MX2 Plus-BR-DE-201902BROCHURETyskVis
MX2 Plus-BR-EN-201511BROCHUREEngelskVis
MX2 Plus-BR-NL-201604BROCHURENederlandskVis
MX2 Plus-BR-IT-201604BROCHUREItalienskVis
MX2 Plus Climate System – fritstående affugtning | Munters