Sorptionsaffugtning sammenlignet med andre teknologier til fugtkontrol

Der er tre primære måder at fjerne fugt fra luft på: Afkøling for at kondensere vanddampen; Forøgelse af det samlede tryk, hvilket forårsager kondensation; At føre luften over et desiccant, som trækker fugt ud af luften gennem forskelle i damptryk.

Forståelse af, hvordan fugt fungerer

Når man sammenligner de forskellige teknologier til fugtkontrol, der er tilgængelige på markedet, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af, hvordan fugt fungerer. Nøglebegreber at forstå er relativ vs. absolut fugtighed, og hvordan de relaterer til dugpunkt og kondensation.

Strategier til fugtkontrol: affugtning vs. opvarmning

For en række industrielle processer og bevaringsanvendelser fungerer temperaturkontrolsystemer også som løsninger til fugtkontrol. Selvom opvarmning kan give en vis grad af fugtkontrol, er det upræcist, ineffektivt og dyrt. Når fugtighed er det primære problem, er affugtning – ikke opvarmning – den mest effektive løsning.

Hvordan sorptionsaffugtning fungerer

Sorptionsaffugtere fungerer meget anderledes end kølebaserede affugtere. I stedet for at køle luften for at kondensere fugten, tiltrækker adsorbenter fugten fra luften ved at skabe et område med lavt damptryk på overfladen af adsorbenten. Trykket fra vandet i luften er højere, så vandmolekylerne bevæger sig fra luften til adsorbenten, og luften affugtes.

Den væsentlige egenskab ved adsorbenter er deres lave overfladedamptryk. Hvis adsorbenten er kølig og tør, er dens overfladedamptryk lavt, og den kan tiltrække fugt fra luften, som har højt damptryk, når den er fugtig. Når adsorbenten bliver våd og varm, er dens overfladedamptryk højt, og den afgiver vanddamp til den omgivende luft. Dampen bevæger sig fra luften til adsorbenten og tilbage igen afhængigt af forskelle i damptryk.

Der er fem typiske konfigurationer af sorptionsaffugtere: 

  • Væskesprøjtetårn
  • Fast pakket tårn
  • Roterende horisontalt leje
  • Flere vertikale lejer
  • Roterende Honeycombe® 

Hver konfiguration har fordele og ulemper, men det mest effektive valg for de fleste applikationer er normalt et system bygget omkring en Honeycombe®-rotor. 

Sorptionshjul og rotorteknologi

Et adsorptionshjul (også kaldet en rotor) består af en semikeramisk struktur imprægneret med et desiccant, indsat i et metalhjul. Den præcise formel for det anvendte desiccant tilpasses baseret på applikationen og det ønskede niveau af fugtkontrol. 
 
Læs mere om Munters’ patenterede rotorteknologi her

Valg af den rigtige affugtningsløsning

Når man kontrollerer fugt med affugtning, findes der to bredt tilgængelige teknologier – adsorptions- og kølebaserede affugtere. Begge teknologier affugter luften, men de har meget forskellige egenskaber og anvendelser.

Adsorptionsaffugtere

Adsorptionsaffugtere er ideelle til kritiske miljøer som farmaceutisk produktion, kølelagre eller renrum, da de leverer ensartet og pålidelig ydeevne under de hårdeste forhold. De giver konsekvent og ekstremt præcis fugtkontrol ved enhver temperatur eller relativ luftfugtighed. De er de eneste systemer, der kan opretholde de præcise, ekstremt lave dugpunkter, som kræves i kritiske miljøer som farmaceutisk produktion eller renrum, batteriproduktion, kølelagre og fødevareforarbejdning. Adsorptionsaffugtere er også den mest energieffektive løsning og tilbyder lavere driftsomkostninger.

Kølebaserede affugtere

Disse enheder bruger kolde spoler til at kondensere fugt fra luften. De fungerer bedst i varme, fugtige forhold med høj fugtbelastning. De er billige i moderate forhold (f.eks. 50 % RH, over 10 °C). Men de har svært ved lave temperaturer – spolerne kan fryse – og de kan ikke pålideligt opnå meget lave RH-niveauer. De er en god løsning i mindre krævende forhold, hvor kun et lille system er nødvendigt, men de er ikke egnede til de fleste industrielle og kommercielle applikationer.

Sorptionsaffugtning vs. andre fugtmetoder | Munters