Albany Entertainment Centre er et topmoderne scenekunst- og kongrescenter med en fantastisk beliggenhed ved vandet som ingen anden i det regionale Western Australia.
Fakta
- Evaporativ forkøler (EPCC) løsning
- Lavere energiforbrug
- Hjælper med at reducere driftsomkostningerne og forlænge kondensatorens levetid
- Leverer høj ydeevne ved lav belastning
- Ideel løsning til højprofilerede projekter
- Opnår COP-værdier op til 7:1
Projekt
Midtpunktet i Albany Entertainment Centre er Princess Royal Theatre, et storslået proscenium-bueteater med 620 pladser. Båsene har plads til 480 og cirklen 140. Med en prosceniumbueåbning på 12 m, flyvende faciliteter, orkestergrav og banebrydende teaterbelysning og lydsystemer er dette sted i stand til at præsentere en bred vifte af arrangementer. Kalyenup Studio er et fleksibelt rum med plads til op til 200 personer, der er i stand til at være vært for intime klassiske koncerter til firmamiddage. Med et gulvareal på 14 m x 14 m og et 7 m højt loft kan dette alsidige område opdeles i to akustisk adskilte rum til breakout-møder eller blot for at skabe et mere intimt konferencerum. Hannover-rummet er et elegant mødelokale, der er ideelt til bestyrelsesmøder eller konferencer med plads til op til 20 personer eller cocktailarrangementer for op til 602.
Munters bidrag
Munters blev hyret af Centigrade til at levere en EPCC-løsning (Evaporative Pre-cooler) til de vigtigste luftkølede køleenheder. Disse enheder passer til konventionelle enkelt- og dobbelttrinskondensatorer og også tagenheder. Det forkøler luften, der kommer ind i kondensatorsystemet, hvilket i de fleste tilfælde forbedrer eller i det mindste svarer til kondensatorens køleydelse med lavere energiforbrug. EPCC er designet som en naturlig tilføjelse til nye luftkølede kondensatorsystemer, hvilket bidrager positivt til driftsomkostningerne, forlænger kondensatorens livscyklus og hjælper med at spare energi og miljø. Øget ydeevne ved lav belastning giver tilsvarende COP-værdier helt op til 7:1 og giver en vindende kombination for dette prestigefyldte projekt.
Applikationer i denne case
Fakta
- Evaporativ forkøler (EPCC) løsning
- Lavere energiforbrug
- Hjælper med at reducere driftsomkostningerne og forlænge kondensatorens levetid
- Leverer høj ydeevne ved lav belastning
- Ideel løsning til højprofilerede projekter
- Opnår COP-værdier op til 7:1