Unaro Nordic udvikler og producerer produkter til hurtige white label-løsninger inden for skønhed, personlig pleje og kemiteknik. De er stolte af at støtte deres kunder, herunder velkendte skønhedsbrands, i hvert trin af kundens rejse med konceptudvikling, formulering, sourcing, produktion og overholdelse. Under fremstillingsprocessen er det afgørende, at Unaro Nordic opretholder de korrekte indendørsklimaforhold for at sikre produktkvalitet for deres kunder.
Fakta
- Kontinuerlig, automatisk og øjeblikkelig optimering for at opretholde det korrekte luftfugtighedsniveau.
- Fjernovervågning og hurtig respons på alarmer.
Unaro Nordic er den største udvikler og producent af skønheds-, personlige pleje- og kemitekniske produkter i den nordiske region. I denne type produktion er klimakontrol afgørende både for at sikre det rette luftfugtighedsniveau under produktionen og for at opretholde ensartede forhold på lageret under opbevaring. Virksomheden bruger en Munters ML affugter til at affugte en spiralfryser i produktionslinjen samt yderligere tre ML-enheder fra denne produktserie for at sikre det rette fugtighedsniveau i deres lagre.
Fugtproblemer i lagre
I lagrene, hvor produkter opbevares før distribution, har fugt været et problem i lang tid. Døre, der ofte står åbne, lader fugtig luft slippe ind, hvilket kan føre til skimmel- og kvalitetsproblemer, hvilket gør klimakontrol nødvendig. "Da jeg startede her for lidt over to år siden, var det tydeligt, at jeg skulle kontakte Munters. Jeg havde gode erfaringer med deres affugtningsløsninger og service fra før," siger Fredrik Mannerfjord, driftsleder.
Affugtere med smart styring
I 2023 installerede Munters tre affugtere i Unaros lagre. Siden da er de blevet opgraderet med to intelligente komponenter: • AirC Connect overvåger systemets status ved at indsamle data fra styreenheden og sensorerne. Afvigelser fra normal drift sendes som notifikationer til brugere og serviceteknikere for hurtig fejlfinding. • Energy Optimized Control, den nye forudsigende kontrolteknologi, forudser, hvordan affugteren og det specifikke rum påvirker hinanden. Den justerer automatisk driften for at opretholde den korrekte luftfugtighed samtidig med, at energiforbruget reduceres. "Det er som at have en lille assistent, der arbejder døgnet rundt," siger Daniel Elfving, Head of Technical Operations, om Energy Optimized Control. "Takket være dette intelligente system har vi formået at reducere affugterens energiforbrug med op til 30 %, hvilket er en betydelig besparelse både økonomisk og miljømæssigt for os." Fredrik Mannerfjord giver også et eksempel på, hvordan AirC Connect-forbindelsesteknologien har vist sig værdifuld, og fortæller, hvad der skete, da en gaffeltruck kørte baglæns ind i en af affugterne: "Vi havde ingen idé om, at den ikke fungerede korrekt, men takket være AirC Connect kunne Munters serviceteam identificere skaden og hurtigt løse problemet. De har været utroligt hjælpsomme og professionelle fra dag ét."
Applikationer i denne case
Fakta
- Kontinuerlig, automatisk og øjeblikkelig optimering for at opretholde det korrekte luftfugtighedsniveau.
- Fjernovervågning og hurtig respons på alarmer.