Belvoir Castle, der ligger i Vale of Belvoir, har været forfædrenes hjem for hertugen af Rutlands familie siden 1067. Fra den normanniske erobring til i dag er det et af de fineste eksempler på Regency-arkitektur i verden. Slottet er blevet fuldstændig genopbygget mindst tre gange, og kan den dag i dag prale af storslåede interiører, enestående anlagte haver og fem arkivrum, der huser familiens historiske optegnelser og andre værdifulde dokumenter.
Fakta
- Præcis styring af den relative luftfugtighed i arkivrum til 50-55 % relativ luftfugtighed hele året rundt
- Undgå yderligere fugtskader på historiske og familiearkivsamlinger
- Mød British Standard BS4971 til konservering i arkiver
- Reducer behovet for ekstra opvarmning, hvilket sparer energi
Det var den afdøde 9. hertug af Rutland, Hans Nåde David Manners' bedstefar, der begyndte omhyggeligt at dokumentere ejendommen og familiens arkiver. Efter hans død i 1940 forblev hans værker på lager, og nu, mere end otte årtier senere, fortsætter arkivarer på slottet dette vigtige konserveringsarbejde. Arkivrummene rummer et stort udvalg af bøger, dokumenter, kartelbøger (skøder og chartre), kort, manuskripter, regnskaber osv. - anbragt i en række kasser, på bogreoler og i skabe med glasfronter. Det ældste dokument i samlingen går tilbage til 1103.
Bevarelse af historiske dokumenter
Over tid har snavs, støv, fugtighed, temperatur, skadedyr og sur emballage alle taget deres vejafgift på den ene eller anden måde. Der er synlige tegn på kondensskader såsom skimmelvækst, skader fra sølvfisk (forårsaget af fugt), gulfarvning og misfarvning. Slottet har forsøgt at opbevare dokumenter i kasser, hvilket til en vis grad hjælper med at beskytte dem, men tilbyder ikke langsigtet og konsekvent beskyttelse. Plus, selv kasser med metalkanter vil bukke under for rust, hvis fugtighedsniveauet ikke opretholdes. Arkivaren på Belvoir slot siger: "Det er ikke sådan, at alt bliver ødelagt med det samme. Folk vil måske sige, at den har overlevet så længe, men har den overlevet i god stand? De forværres altid lige fra begyndelsen. Hvis vi kan få de rigtige forhold, kan vi bremse eller stoppe yderligere skader." Tidligere blev varme gulvrør brugt til at opvarme nogle af arkivrummene, hvilket med succes reducerede de relative luftfugtighedsniveauer til under 60 % RH (som anbefalet af BS4971-retningslinjerne). Denne britiske standard foreslår at opretholde den relative luftfugtighed (RH) til et interval på 30-60 % RH (med gradvise udsving) for at forhindre skimmelvækst og bevare dokumenter. Dette viste sig imidlertid at være inkonsekvent, med betydelige udsving på forskellige tidspunkter af året. Opvarmning som fugtighedskontrolmetode fik ofte rummene til at blive for varme, hvilket nødvendiggjorde en reduktion af opvarmningen, hvilket igen førte til, at luftfugtigheden steg igen.Hvorfor affugtning?
Bevarelsen af familiearkiverne var den vigtigste drivende faktor for behovet for affugtning. Tidligere havde Belvoir Castle introduceret en enkelt husholdningsaffugter i deres mest problematiske arkiv for at kontrollere luftfugtigheden. Dette havde hjulpet til en vis grad, men forholdene var periodiske og upålidelige. Der var også forskelle i fugtighedsniveauer i hvert af arkivrummene på grund af naturlig ventilation, type og placering af ydervægge og bygningernes overordnede konstruktion. Det var derfor afgørende, at der blev søgt en effektiv løsning, der kunne kontrollere og opretholde det relative luftfugtighedsniveau korrekt i hvert af disse rum.
"Man kan se, hvorfor der er brug for en industriel løsning. På grund af tykkelsen af slottets vægge er det vigtigt at have en affugter i hvert af arkivrummene."Hans Nåde David Manners, 11. hertug af Rutland. Arkivaren på Belvoir Castle siger: "Bevarelse af denne samling er afgørende. Dokumenter er blevet beskadiget af skimmelsvamp og fugt. For eksempel er skøder svejset sammen, hvilket gør det sværere at katalogisere og restaurere. Det er vigtigt, at vi forhindrer yderligere skader."
Munters løsning
Belvoir Castle henvendte sig til Munters for at dimensionere og vælge en passende affugtningsløsning til alle fem arkivrum. Munters designede en løsning, der ville opretholde relative luftfugtighedsniveauer på 50-55 % RF og spore omgivelsestemperaturen. De affugtere, der blev valgt til dette projekt, var fra MK-serien af affugtere, som den bedste løsning til at give bedre fugtighedskontrol i hvert af arkivrummene. "At arbejde i et slot giver yderligere udfordringer," siger Glen Wilson, Munters Sales Team Leader, Southern UK Team. "På grund af at slottet var fredet, kunne vi ikke bore huller i væggene for at lede våd luft ud af arkivet. Derfor blev kondensatoraffugtere valgt." Munters arbejdede sammen med Belvoir Castle for at tilbyde en detaljeret designspecifikation, som kombineret med deres kendskab til Munters' arbejde på andre historiske steder gav den sikkerhed, der var nødvendig for at vælge Munters til dette projekt.
Resultater
Ved at implementere Munters affugtere har Belvoir Castle været i stand til at forhindre kondens og kontrollere relativ luftfugtighed i deres arkivrum hele året rundt. Den ensartede relative luftfugtighed på 50-55 % relativ luftfugtighed sikrer, at denne værdifulde samling kan opbevares sikkert i disse rum i generationer fremover. Og selvom fugtskader ikke kan fortrydes, kan yderligere skader forhindres, og restaurering og katalogisering kan fortsætte uden yderligere risiko. Installation af affugtere har også fjernet behovet for opvarmning af arkivlagrene, når disse rum er ubeboede. Mens kondenskontrol og ikke energiforbrug var den drivende faktor for dette projekt, gør de betydelige omkostninger forbundet med at drive et slot enhver besparelse på dette område meget velkommen. Siden installationen har Munters' erfarne serviceteam foretaget nogle justeringer af et af rummene for at maksimere driften, hvilket yderligere forbedrer effektiviteten af rummen. affugtningsløsning.Applikationer i denne case
Fakta
- Præcis styring af den relative luftfugtighed i arkivrum til 50-55 % relativ luftfugtighed hele året rundt
- Undgå yderligere fugtskader på historiske og familiearkivsamlinger
- Mød British Standard BS4971 til konservering i arkiver
- Reducer behovet for ekstra opvarmning, hvilket sparer energi