Fakta

  • Teknisk ekspertise: Præcis temperatur- og fugtighedskontrol
  • Kundeorienteret samarbejde: aktiv involvering i alle faser af projektet
  • Energieffektivitet: den mest bæredygtige rotorteknologi på markedet

Bæredygtig og præcis klimastyring i Learning and Innovation Center Arkivet

I opførelsen af Learning and Innovation Centre (LIC) ved Vrije Universiteit Brussel (VUB) og Université Libre de Bruxelles (ULB) var præcis klimakontrol for arkivrum afgørende. Munters blev valgt af Arcadis, verdens førende virksomhed inden for intelligente bæredygtige design-, ingeniør- og rådgivningsløsninger til natur- og bygningsressourcer, som den ideelle partner til at levere en energieffektiv og pålidelig løsning til at bevare værdifulde dokumenter og materialer. “Bæredygtighed var altafgørende i opførelsen af LIC, både hvad angår materialeanvendelse og energiforbrug. Vores mål var at minimere energiforbruget, hvilket førte til flere tiltag, herunder forbedret ventilation, hvor Munters gjorde en stor forskel.” – Thomas Haustraete, Projektleder ved VUB

Hvorfor klimakontrol er essentielt for arkiver

I arkiver kan udsving i temperatur og fugtighed skade dokumenter og genstande. For høj fugtighed øger risikoen for skimmel og materiale nedbrydning, mens for lav fugtighed kan få papir og andre sarte materialer til at tørre ud og blive sprøde. For LIC var et stabilt, præcist kontrolleret miljø en absolut prioritet.

Et innovativt samarbejde

Munters ekspertise inden for fugtkontrol var afgørende for LIC-arkivet, og deres evne til at agere som en tænkende partner viste sig uvurderlig. Der var eksempelvis mange konsultationer under designfasen, hvilket sikrede en glidende installation. Denne projektorienterede tilgang fra starten gjorde, at alle parter kunne regne med et fremragende resultat. “Munters er ikke kun en leverandør af vigtig klimoteknologi, men tænker også aktivt sammen med kunden. Det gør os stærke. LIC-projektet er et godt eksempel på dette: at finde det rigtige koncept var en udfordring, men vi er stolte af at have været med fra design til levering.” – Wouter Adriaens, Applikationsingeniør hos Munters Hvert affugtningssystem designes efter kundens behov. Munters bruger interne værktøjer til at vælge, konfigurere og beregne systemer skræddersyet til projektet, hvilket gør det muligt for Arcadis at være endnu mere ambitiøse i deres design.

Alsidig ventilation til arkivrum

I dag er et ML1100PLUS-system installeret i arkivrummet på LIC: et modulært klimasystem, der kan køle, opvarme, befugte og affugte rummet med høj energieffektivitet. Vrije Universiteit Brussel havde sat strenge præstationsstandarder med meget specifikke grænser for fugtighed og temperatur:
  • LIC’s arkivstandarder er 18 °C og 45% relativ fugtighed (RF).
  • Stabile forhold på ±1 °C og ±3% inden for 24 timer.
  • Begræns udsving til ±2 °C og ±5% på længere sigt.
  • Takket være ML1100PLUS’ præcise køle- og varmespiral, befugter og affugter, forbliver rummet altid inden for disse standarder uden problemer. Anvendelsen af ML1100PLUS er meget alsidig. Systemet er ideelt til opbevarings- og arkivrum som LIC, men er også bevist i museer og gallerier, rene rum og laboratorier, til fødevareproduktion samt til emballage-, påfyldnings- og kapselrum i farmaceutiske og industrielle processer.

    Hvad gør denne ventilationsløsning så speciel?

    En afgørende faktor i ML1100PLUS’s kraftfulde funktion er desiccant-hjulet, en smart teknologi der filtrerer vanddamp ud af rummet. Denne teknologi blev ikke kun opfundet af Munters, men er stadig den bedst præsterende desiccant-rotor på markedet. Kombineret med den nøje temperaturstyring i ML1100PLUS har LIC nu en effektiv alt-i-en-løsning, der let kan styres via et centralt kontrolsystem. Fordele ved ML1100PLUS-enheden:
  • Præcis klimakontrol – holder temperatur og fugtighed konstant inden for de krævede standarder.
  • Energieffektivitet – reducerer energiforbruget og bidrager til LIC’s bæredygtighedsmål.
  • Kompakt og modulær – nem at integrere i forskellige opbevarings- og forskningsrum.
  • Minimal vedligeholdelse – robust design med lang levetid og lave vedligeholdelseskrav.
  • “Sammen med Wouter Adriaens fra Munters fastlagde vi hos Arcadis, hvordan luftgruppen skulle konstrueres og fungere. Vi undersøgte også overtryk og lufttæthed i arkivet sammen. Samarbejdet forløb meget glat, både i design og udførelse. Det var klart et succesfuldt samarbejde!” – Vera Desoppere, Senior projektingeniør hos Arcadis

    En fremtidssikret løsning

    Med 70 års erfaring inden for klimastyring fortsætter Munters med at investere i innovative teknologier for at udvikle energieffektive og bæredygtige klimatiske løsninger. Installationen på LIC er et perfekt eksempel på, hvordan progressiv ingeniørkunst og samarbejde kan føre til en fremtidssikret løsning. “Vi investerer løbende i vores F&U-afdeling for at udvikle miljøvenlige og energieffektive løsninger. Som producent søger vi konstant efter, hvad markedet har brug for, og hvordan vi kan tilpasse vores udvikling og innovation derefter.” – Wouter Adriaens, Applikationsingeniør hos Munters

    Applikationer i denne case

    Fakta

    • Teknisk ekspertise: Præcis temperatur- og fugtighedskontrol
    • Kundeorienteret samarbejde: aktiv involvering i alle faser af projektet
    • Energieffektivitet: den mest bæredygtige rotorteknologi på markedet

    Relateret produktserie

    ML Plus

    Affugtningssystemer

    Præcis klimastyring i LIC-arkivet | Munters