Munters M300 i korte træk

  • Smart og robust design: Letvægts, robust kabinet for nem transport og hurtig opsætning.
  • Avanceret AirC-styringssystem: Intuitive digitale kontroller med justerbare  indstillinger til specifikke behov.
  • Høj ydeevne: Håndterer 300 m³ i timen med maksimal energieffektivitet.
  • Næste niveau i alle detaljer: Ekstremt tæt konstruktion med fine tolerancer for minimal risiko for lækage.

Næste niveau kapacitet

På trods af sin kompakte størrelse håndterer M300 luftstrømme på 300 m³ i timen. Det gør den til det perfekte valg til mange applikationer. Det omhyggeligt testede design minimerer tab og bidrager til at øge kapaciteten endnu mere.

Næste niveau energieffektivitet

Den nye M300 sætter den ultimative standard for energieffektivitet ved at integrere flere nye teknologier, der reducerer energiforbruget til affugtning til et minimum. Den vigtigste hemmelighed ligger i reaktiveringsprocessen.

Næste niveau styring og tilslutning

Det er nemt at styre, administrere og finjustere din M300. Med forudindstillede værdier er installationen en simpel plug-and-play-proces. For dem med mere specifikke behov tilbyder AirC 200-styringssystemet fuld fleksibilitet til at tilpasse indstillinger såsom beregnet dugpunkt, tilføjelse af eksterne sensorer, alarmsignaler – og meget mere.

Vil du lære, hvordan du optimerer dit klima med Munters M300 affugter?

Klik på knappen "Tal med en ekspert", udfyld formularen, og en af vores eksperter vil kontakte dig snart.

Det perfekte valg til mange applikationer

Militære lagringsfaciliteter

Bekæmp skimmel, bakterier og korrosion, og skab et klima, du kan stole på, når det virkelig gælder. M300 er klar til at være den stille helt, der holder udstyr, køretøjer og forsyninger i perfekt stand.

Eksponeret infrastruktur

Beskyt værdifulde infrastrukturinvesteringer mod korrosion og kemiske reaktioner. M300 kan nemt placeres for at beskytte infrastrukturen.

Arkiver, museer og biblioteker

Beskyt det uerstattelige ved at forebygge korrosion, skimmel og fugtskader. En stabil relativ luftfugtighed bevarer artefakter, kunstværker og dokumenter, samtidig med at energiforbruget minimeres.

Vandskadesanering

Hurtig hjælp – hvor end du har brug for det. Munters M300 er nem at håndtere, nem at installere og hurtig at sætte i drift. Den tilbyder pålidelig og effektiv affugtning med minimal vedligeholdelse, selv i krævende miljøer.

Laboratorier

Sikrer dine hygiejnestandarder og oprethold produktiviteten. Munters M300 hjælper med at skabe de perfekte betingelser for kemisk eller farmaceutisk produktion, mindsker fugtrelateret problemer og sikrer driftssikkerhed og oppetid.

Fødevareindustrien

Det perfekte valg til at skabe ideelle betingelser for at optimere produktkvalitet, øge produktiviteten, forbedre sikkerhed og hygiejne – og spare energi.

Opdag den nye M300!

Munters M300 kan være det helt rigtige affugter for dine behov. Klik på knappen "Tal med en ekspert" og udfyld formularen for at få rådgivning og anbefalinger til din klimastyring.

Next level dehumidifier M300 | Munters