Et komplet sortiment af kraftfulde industrielle affugtere

Den nye MX3 leverer affugtning i absolut topklasse til krævende professionelle og kombinerer maksimal ydelse med lavere energiforbrug og reducerede CO₂-udledninger.

  • Luftmængder fra 3.000–9.500 m³/t
  • Nem at konfigurere og tilpasse
  • Intelligente styringer og forbindelsesmuligheder
  • Høj kapacitet med lavt energiforbrug
  • Robust og korrosionsbestandigt kabinet
  • Fås som standalone MX3-løsning eller som komplet MX3 PLUS-system

Dokumenterede energibesparelser

MX3-serien er udviklet med fokus på effektivitet og tilbyder op til 15–20 % forbedret energieffektivitet sammenlignet med tidligere modeller. Innovative purge-løsninger kombineret med avanceret rotor- og ventilatorteknologi sikrer maksimal fugtfjernelse med minimalt energiforbrug.

Skalerbar til ethvert behov

Fra den kompakte standalone MX3 30 til den yderst konfigurerbare MX3 PLUS med kundetilpassede luftbehandlingsmoduler – MX3-systemet tilpasser sig din drift. Flere luftmængder, opvarmningsmuligheder (el, damp, gas) samt for- og/eller efterbehandlingskonfigurationer giver en skræddersyet løsning.

Intelligent styring og connectivity

Kernen i MX3-systemerne er AirC800-styringen, som tilbyder modulerende fugtstyring og avancerede kommunikationsmuligheder såsom Modbus, BACnet og LON. Den muliggør problemfri integration i bygningsautomationssystemer og understøtter fjernovervågning og -styring.

MX3 PLUS - a complete system

Munters MX3 PLUS   er et komplet luftbehandlingssystem, forkonfigureret med modulære komponenter, der matcher netop din applikation .

Tilpasset konfiguration: Vælg din MX3-affugter ud fra dine behov, og integrér for-/efterbehandlingsløsninger som befugtning, opvarmning/køling, luftfiltrering m.m.

Slidstærkt AirPro-kabinet: Testet for overlegen styrke, isolering og effektivitet. Opfylder europæiske CE- og britiske UKCA-krav.

Nem at konfigurere, nem at installere: Det modulære MX3 PLUS-design og for-kablede styringer sikrer enkel levering, installation og idriftsættelse.

Præcis klimastyring til krævende miljøer

Farmaceutisk produktion

MX3 beskytter følsomme aktive farmaceutiske ingredienser (API’er), sikrer produktkvalitet og -sikkerhed og reducerer risikoen for uventede driftsstop.

Fødevareforarbejdning

Ved at kontrollere produktionsklimaet sikrer MX3-affugteren produktkvaliteten, samtidig med at energiforbruget reduceres, produktiviteten optimeres og sikkerhedsrisici minimeres.

Lagring og bevaring

MX3 styrer den relative luftfugtighed året rundt – uanset udendørsforhold – og beskytter dokumenter, samlinger og lagrede materialer.

Oplev den nye MX3-serie

Vil du vide mere om, hvordan Munters kan hjælpe dig? Udfyld formularen, og vi kontakter dig snarest.