En fremtidssikret platform til klimastyring
Munters DSS Pro-serie leverer næste generation af industriel affugtning: modulopbygget, energieffektiv og udviklet til præcis temperatur- og fugtstyring – selv i de mest krævende miljøer.
Designet til missionskritiske anvendelser kombinerer DSS Pro-platformen avanceret sorptionsteknologi, robust konstruktion og intelligent systemintegration for at sikre ensartet ydeevne, optimeret energiforbrug og pålidelig drift året rundt.
Uanset om du vælger den fuldt konfigurerbare DSS Pro eller den strømlinede DSS Pro SE, er begge platforme baseret på Munters’ førende sorptionsrotorteknologi og det holdbare AirPro-kabinet, som sikrer langvarig ydeevne, fleksibilitet og driftssikkerhed på tværs af en bred vifte af industrielle anvendelser.

DSS Pro
Et fuldt integreret, modulopbygget system, der tilbyder maksimal fleksibilitet og skræddersyet klimastyring på tværs af industrier.
Nøglefunktioner:
- Energieffektiv affugtning
- Indendørs/udendørs installation i 20 konfigurerbare størrelser
- Luftstrømsområde: 2.800–145.000 m³/t
- Fuld fugt- og temperaturstyring
- Regenereringsmuligheder: gas, damp, el, varmt vand
- Klar til dobbeltregenerering og varmepumpe
- Avanceret AirPro-kabinet for holdbarhed og energieffektivitet samt højeste brandklasse (A1, ikke-brændbar isolering)
- Integreret AirC800-styring med flere protokoller (Modbus, BACnet, LON)

DSS Pro SE
Designet til at balancere ydeevne med en stærk konkurrencemæssig fordel leverer DSS Pro SE den centrale DSS Pro-ydeevne i et strømlinet single‑box design.
Nøglefunktioner:
- Luftstrømsområde: 2.800–14.000 m³/t
- Gaffeltruckvenligt single‑box design
- HPS-rotor og innovative purge‑løsninger til energigenvinding
- Regenerering: damp, el, varmt vand
- PLUS-version tilføjer for- og/eller efterbehandlingsmoduler
- Integreret AirC800-styring
- Munters Protect-korrosionsbeskyttelse

Bygget til bæredygtighed
DSS Pro-platformen er udviklet til at understøtte langsigtet bæredygtighed ved at kombinere avancerede energigenvindingsteknologier, kompakt systemdesign og højeffektive komponenter. Funktioner som innovative purge‑løsninger, EC-procesventilatorer med IE5-effektivitet, varmepumpeklarhed og det robuste AirPro-kabinet bidrager til reduceret energiforbrug, lavere emissioner og lavere samlede ejeromkostninger – uden at gå på kompromis med klimastyringens ydeevne.

Intelligent styring og tilslutning
Kernen i DSS Pro-systemerne er AirC800-styreenheden, som leverer modulerende fugtstyring med avancerede kommunikationsmuligheder som Modbus, BACnet og LON. Den muliggør problemfri integration i bygningsstyringssystemer og understøtter tilslutning til fjernovervågning og -styring.

Alt-i-et modulopbygget design
DSS Pro er opbygget omkring det fuldt konfigurerbare AirPro-kabinet, som muliggør en modulær systemarkitektur, der tilpasses præcist til hver anvendelse. Isolerede dobbeltvægspaneler, der opfylder EN1886-standarder, integrerede for- og efterbehandlingsmuligheder, konfigurerbare luftbehandlingskomponenter og et kompakt footprint giver skræddersyet ydeevne, nem installation og pålidelig drift – selv i pladsbegrænsede miljøer.
Præcis klimastyring til krævende miljøer

Farmaceutisk produktion
Munters DSS Pro sikrer præcis fugtstyring for at beskytte følsomme aktive farmaceutiske ingredienser (API’er) og forhindre fugtrelaterede fejl, kontamineringsrisici og produktionsstop – samtidig med, at GMP krav overholdes.

Kødforarbejdning
Ved at forhindre kondens og kontrollere fugtigheden sikrer DSS Pro-serien fødevaresikkerhed, reducerer mikrobiel vækst og opretholder hygiejnestandarder, samtidig med at energiforbrug reduceres, produktiviteten optimeres og sikkerhedsrisici mindskes.

Konfektureproduktion
Munters sikrer stabil og ensartet relativ luftfugtighed på det optimale niveau i alle trin af konfektureproduktionen – fra silo til lager – og hjælper med at forhindre sammenklæbning i siloer, rør og emballage samt forbedrer kvaliteten og holdbarheden af de færdige produkter.

Vertikalt landbrug
DSS Pro sorptionsaffugteren leverer avanceret klimastyring, der stabiliserer fugtighed og luftstrøm, hvilket understøtter sund plantevækst og forudsigelige udbytter samt muliggør effektive, teknologidrevne indendørs landbrugsmiljøer.

Skøjtehaller
Munters eliminerer tåge, kondens og fugtrelaterede isfejl, hvilket sikrer sikre skøjteforhold af høj kvalitet, forbedret sigtbarhed og reducerede energi- og vedligeholdelsesomkostninger i ishaller.

Batteriproduktion
DSS Pro-affugtere til tørrum leverer ultralave dugpunkter i tilluften, hvilket sikrer stabil ydeevne året rundt, højere gennemstrømning og op til 30 % energibesparelser med hurtig tilbagebetalingstid og lavere samlede ejeromkostninger.
Opdag DSS Pro-serien
Vil du vide mere om, hvordan Munters kan hjælpe dig? Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig snarest.