Overdreven fugt kan skade dine opbevarede varer
Et ukontrolleret indeklima, især høj relativ luftfugtighed, kan beskadige materialer. Uanset om det er midlertidig eller langvarig opbevaring, udgør overskydende fugt en trussel mod både varer og emballage.
Høje fugtniveauer fremmer vækst af skimmelsvamp og svampe, især på porøse materialer som træ, papir, pap og tekstiler. Det kan også forårsage rust og korrosion på metalgenstande, hvilket kan føre til alvorlige skader på maskiner og udstyr.
Skader på aktiver under opbevaring kan medføre betydelige økonomiske tab for både lagerfaciliteter og kunder. Klimakontrollerede lagre tiltrækker typisk flere kunder, da risikoen for fugtrelaterede skader er minimal.
Uden effektiv affugtning risikerer du:
- Beskadigelse af varer og emballage, unødvendigt spild
- Kundemissnøje og øgede omkostninger til kompensation
- Regelmæssig vedligeholdelse for manuel fjernelse af fugt
- Overdrevet energiforbrug

"Med præcis og konstant styring af fugtigheden i teltlageret har Andresen Towers været i stand til at opfylde kravene fra Siemens Wind Power. Den høje produktkvalitet opretholdes i hele lagringsperioden."
Andresen Towers
Nyborg, Danmark


Styr fugten i dit lager eller midlertidige opbevaringsområde
Effektiv fugtstyring er afgørende for at minimere materialenedbrydning og skader på opbevarede varer. Et miljø med relativ luftfugtighed (RH) under 50 % bevarer typisk de fleste materialer.
Munters’ energieffektive fugtstyringssystemer er designet til at levere præcis fugtighedskontrol på optimale niveauer afhængigt af de opbevarede varer og for at minimere behovet for vedligeholdelse. I de fleste lagre er hovedproblemet overskydende fugt. Her er produktion af tør luft med en adsorptionsaffugter den mest pålidelige måde at beskytte dine varer på.
Afhængigt af hvor i verden dit lager er placeret, og hvilken tid på året det er, kan affugtning eller befugtning være nødvendig for at opretholde det optimale fugtniveau. Alle Munters-systemer har realtidsmonitorering af fugt og temperatur og tilpasser luftbehandlingen for at balancere udsving i den omgivende luft og sikre energieffektiv drift.
For ekstra tryghed kan Munters’ affugtere udstyres med Munters AirC Connect til fjernstyring. Denne cloud-baserede løsning gør det muligt at overvåge, justere indstillinger og modtage alarmer via mobil eller computer.
Omfattende løsninger til forskellige typer lagre
Fugt er et problem for enhver type lagerfacilitet, uanset om det er en permanent bygning eller en midlertidig konstruktion, og uanset rummets størrelse og typen af opbevarede varer. Installation af et energieffektivt affugtningssystem er normalt den bedste måde at sikre et konstant og optimalt klima, som bevarer aktiverne under opbevaring.
Industrielle fugtstyringsprodukter til lagre
Kunder der bruger Munters fugtstyringsløsninger
Service til langtidsopbevaring af varer
Munters-udstyr understøttes altid af vores verdensførende serviceteam. De er direkte ansat hos Munters og har årtiers erfaring med vedligeholdelse af vores klimastyringssystemer. Med en Munters Serviceaftale kan du forlænge levetiden på dit affugtningssystem, øge effektiviteten, minimere nedetid og sikre, at dine lagre og opbevaringsfaciliteter altid fungerer med det ideelle klima for de opbevarede varer.