Svingninger i luftfugtighed bringer dine arkiver i fare

Ineffektiv kontrol af luftfugtighed udgør en betydelig risiko for arkivsamlinger, da det påvirker materialernes fysiske, kemiske og organiske stabilitet. Med et ukontrolleret indeklima i arkivet kan integriteten af genstande og samlinger blive kompromitteret, hvilket medfører risiko for ikke at overholde lovkrav til opbevaring eller forventninger om tilgængelighed for fremtidige generationer. 
 
Overskydende fugt skaber et ideelt miljø for skimmel, svampe og insekter, som kan forårsage permanente pletter og svække papir, læder og andre organiske materialer. Høje fugtniveauer fremskynder også skadelige kemiske reaktioner, hvilket resulterer i korrosion, sprødhed og misfarvning. Omvendt, hvis miljøet er for tørt, bliver materialerne mere sårbare over for revner og brud ved selv den mindste håndtering. 
 
Styring af temperaturen reducerer ikke risikoen, men kontrolleret luftfugtighed gør. Munters løsninger til affugtning og befugtning tilbyder en omkostningseffektiv, energieffektiv måde at opretholde ideelle fugtniveauer på, hvilket giver langsigtet beskyttelse af samlinger af historisk, kulturel eller anden betydelig værdi.

Uden effektiv klimakontrol risikerer du:

  • Uoprettelig skade på dokumenter og arkivsamlinger
  • For høj luftfugtighed: korrosion, skimmel, kemisk nedbrydning
  • For lav luftfugtighed: revner i træ eller ler, papir bliver sprødt
  • Øget energiforbrug på grund af unødvendig opvarmning

"Holdbarhed var altafgørende i opførelsen af LIC, både med hensyn til materialeforbrug og energiforbrug. Vores mål var at minimere energiforbruget, hvilket førte til flere tiltag, herunder forbedret ventilation, hvor Munters gjorde en stor forskel."

Thomas Haustraete, Projektleder

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Fugtighedskontrol er mere effektiv end opvarmning

Selvom både temperatur og luftfugtighed kan forårsage skade i et arkiv, er det fugtniveauet i den omgivende luft, der udgør en kritisk risiko for de opbevarede genstande. At holde et optimalt og stabilt niveau af relativ luftfugtighed året rundt vil hjælpe med at sikre integriteten af dine dokumenter og værdier.

Den optimale løsning er kombineret affugtning og befugtning

At holde lave og stabile niveauer af relativ luftfugtighed året rundt med et kombineret affugtnings- og befugtningssystem fra Munters hjælper med at sikre ideelle indeklimaforhold i dine arkiver. Ved at bruge sensorer til at opdage naturlige udsving i den omgivende luft vil systemet automatisk justere og tilpasse sig, og dermed opretholde optimale opbevaringsforhold. I arkiver foretrækkes normalt relativ luftfugtighed på 45–60 % og temperaturer på 16–19 °C. 

Munters systemer leverer pålidelige, energieffektive løsninger til befugtning og affugtning for optimal klimakontrol indendørs, tilpasset de specifikke krav til dokumenter, samlinger eller genstande, der opbevares.

Munters' affugtningssystemer til arkiver

Munters ML Plus er et lille, energieffektivt modulært klimakontrolsystem med integreret temperatur- og fugtighedskontrol. Perfekt til arkiver, museer og gallerilagre, ML Plus leverer befugtning og sorptionsaffugtning for optimal indendørs klimakontrol. 

  • Meget fleksibelt, prætestet modulært system 
  • Lavt energiforbrug 
  • Højkvalitets kabinet til hygiejnekrav 
  • Kompakt, pladsbesparende design 
  • Nem plug-and-play installation og serviceadgang 
  • Hurtig idriftsættelse

Munters M300 sorptionsaffugter tilbyder enestående ydeevne, energieffektivitet og kontrol – alt sammen i et let, men robust design. Kompakt og højtydende er M300 det perfekte valg til mange anvendelser, såsom mindre arkiver, hvor overdreven fugt er et problem. Det omhyggeligt testede design optimerer luftstrømmen, minimerer tab og hjælper med yderligere kapacitetsforøgelse. 

  • Smart og kompakt design 
  • Letvægts men robust 
  • Høj ydeevne 
  • Plug-and-play installation 
  • Energieffektiv

Produkter til fugtkontrol for arkiver

ML

Fritstående affugtere

ML Plus

Affugtningssystemer

MX² Plus klimaanlæg

Affugtningssystemer

M300

Bærbare affugtere

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service og vedligeholdelse for at optimere dit arkivs miljø

Munters’ udstyr understøttes altid af vores verdensledende serviceteam. De er direkte ansat af Munters og har årtiers erfaring med vedligeholdelse af vores klimakontrolsystemer. Med en Munters Serviceaftale kan du forlænge dit fugtkontrolsystems levetid, øge effektiviteten, minimere nedetid og sikre, at dit arkiv altid har det perfekte klima.

Vil du have ekspertvejledning om effektive fugtkontrolløsninger til dit arkiv?