Renere produktion og bedre opbevaring af stål og cement

Stål- og cementindustrien arbejder løbende på at minimere deres miljøpåvirkning ved at reducere emissioner og forbedre energieffektiviteten. Munters bidrager ved at hjælpe med at nå disse mål gennem forskellige anvendelse, fra dråbefangi processer til affugtningsløsninger.

Fjernelse og separation af væsker og forurening er grundlæggende i mange industrielle processer. Munters’ løsninger til dråbefang, reduktion af flygtige organiske forbindelser (VOC) og opsamling af kulstof spiller en vigtig rolle i reduktion af kemiske tab og emissioner, beskyttelse af følsomt udstyr og minimering af skadelige forurenende stoffer og opløsningsmidler i gasser.

Løsninger til energigenvinding ved høje temperaturer fra luft til luft er et andet område, hvor Munters kan hjælpe med at gøre stål- og cementproducenters drift mere energieffektiv. Med mere end 100.000 vellykkede installationer har Munters den erfaring og applikationsviden, I har brug for.

Stål og cement skal opbevares under fugtfrie forhold. Ellers korroderer stålet, og cementen hærder. Munters’ industrielle affugtningsløsninger hjælper ikke kun med at beskytte de færdige produkter på lageret, men også procesudstyr som kompressorer, turbiner og luftindsugningsfiltre til gasturbiner.

Ressourcer

Anvendelsesområder for stål- og cementindustrien

Fjern og separer væsker og urenheder

Stål- og cementproducenter er bekymrede over udfordringer med at reducere miljøfarlige emissioner, minimere spild af kemikalier, spare energi ved at eliminere væskeindhold i brændbare gasser og beskytte efterfølgende udstyr mod korrosion. Håndtering af disse problemer kræver generelt udstyr til gas-væskeseparation på tværs af forskellige stål- og cementforarbejdningsområder, såsom:

  • Højovne
  • Aksel- og drejeovne
  • Bejdselinjer
  • Reduktionsanlæg
  • Gasbehandling af koksovn

Munters har komplette løsninger til stål- og cementindustrien for at opnå de ønskede forarbejdnings- og bæredygtighedsmål, samtidig med at de overvinder utallige tekniske og miljømæssige risici. Vores tekniske ekspertise omfatter udstyrsdesign, luftstrømsdynamik, separationsydelsesgarantier og systemlevering, installation og idriftsættelse.

Vi leverer også energigenvindingssystemer med høj temperatur, luft til luft, der er holdbare nok til at modstå virkningerne af høje temperaturer og barske driftsmiljøer.

Fordele:

  • Beskyt efterfølgende processer og udstyr mod korrosion
  • Spar energi i efterfølgende processer
  • Genvind værdifulde produkter
  • Leverer forudsigelig, højeffektiv ydeevne, selv under tung væskebelastning
  • Kør processer ved højere hastigheder med mindre apparatdiametre ved hjælp af et lameldråbefang.

Beskyt følsomt udstyr

Kondens er en konstant udfordring i de fleste procesindustrier, især på steder med naturligt høj luftfugtighed. Hvis det ikke håndteres, kan der dannes kondens på kritiske komponenter som kompressorer og turbiner, hvilket fører til korrosion over tid. Det kan beskadige rørsystemer og føre til fejl på byggepladsen. Kondens, der dannes, når luftfugtighedsniveauet stiger, kan forårsage driftsforstyrrelser på grund af fejl i elektronisk udstyr, hvilket fører til uplanlagte stop og fuldstændig lukning af anlægget for at bringe fabrikken tilbage i drift.

Behandling af luften med Munters’ affugtere kontrollerer effektivt fugtighedsniveauerne, beskytter følsomt udstyr og forlænger anlæggets levetid.

Kontakt Munters for at høre mere om vores udvalg af løsninger til stål- og cementindustrien.

Fordele:

  • Øget oppetid
  • Effektiv bevarelse af kritiske komponenter og strukturer
  • Beskyttelse af elektroniske styreenheder
  • Færre elektriske fejl
  • Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Fugtstyring til stål- og cementopbevaring

Brug af affugtning til opbevaring af metaller og betonpulver til cement sikrer upåklagelig produktkvalitet og mindre spild.

Ved opbevaring af metalprodukter kan kolde overflader "svede", hvilket medfører korrosion af metallet. Et tyndt lag vanddamp sætter sig på metaloverflader og tilfører elektrolytter, der fremskynder korrosionsprocessen. Hvis den relative luftfugtighed holdes under 50 % i opbevaringsområdet, forhindres korrosion, mens niveauer over 60 % forværrer forringelsen af metallet. Cement er lige så følsom over for fugt, da den aktivt absorberer fugt og hærder som sten, hvilket gør den ubrugelig til byggeformål.

Opvarmning af lagre reducerer den relative luftfugtighed ved at udvide luften, hvilket øger dens evne til at holde mere vanddamp, men opvarmning kan være dyrt. Munters' sorptionsaffugtningsløsninger fjerner typisk vanddamp, der forårsager korrosion, samtidig med at energiforbruget reduceres med mellem 30 % og 70 %.

Kontakt Munters for at høre mere om vores affugtningsløsninger til stål- og cementopbevaring.

Fordele:

  • Gør opbevaring mere energieffektiv
  • Kræver ikke varme
  • Forebygger rust og korrosion af stål
  • Forhindrer, at betonen hærder
  • Giver klimastyring året rundt

Fjern VOC'er fra afkastluften

Munters Zeolite Rotor Concentrator-systemer er den førende teknologi til reduktion af flygtige organiske forbindelser (VOC) og anvendes i vid udstrækning til anvendelse med lave VOC-koncentrationer. Som pioner inden for udvikling af hydrofob zeolit til VOC-adsorption har vi mere end 200 systemer i drift hos nogle af de mest respekterede virksomheder i verden.

Munters’ VOC-reduktionssystemer kan opnå en VOC-destruktionseffektivitet (DRE) på mere end 95 %, samtidig med at brændstofomkostningerne reduceres med så meget som 30-50 % sammenlignet med selvstændige oxidatorer.

Kontakt Munters for at høre mere om vores udvalg af løsninger til forureningskontrol og VOC-reduktion til stål- og cementindustrien.

Fordele:

  • Overhold lovgivningen, og undgå sanktioner
  • Bedre arbejdsforhold
  • Forbedring af bæredygtighed

Reducer kulstofudledninger med kulstofindfang

Reducer udledningerne ved at opfange og opbevare kulstof sikkert i underjordiske geologiske formationer. Ren teknologi fra Munters, såsom masseoverførsel og gas-væskeudskillelse, er grundlæggende for kulstofindfang i alle brancher.

I kan regne med gennemprøvede løsninger fra Munters til at understøtte jeres kulstofindfangsprojekt - fra design til service. Brug årtiers erfaring og vores professionelle design- og supportpersonale til at arbejde for jer som mange andre tilfredse kunder verden over. Munters er en del af et banebrydende projekt i Norge, der for første gang nogensinde vil bringe kulstofindfang til cementfremstillingsindustrien. Projektet involverer fabrikken Norcem AS, som årligt producerer 1,2 millioner ton cement.

Kontakt Munters for at høre mere om vores gennemprøvede kulstofindfangsløsninger til stål- og cementindustrien.

Fordele:

  • Førende ekspertise og supportpersonale
  • Gennemprøvet udstyr
  • Overhold lovgivningen, og undgå sanktioner
  • Forbedret bæredygtighed

Produkter – Stål og cement

M-serien

Bærbare affugtere

ML

Fritstående affugtere

MX2

Fritstående affugtere

MCD

Fritstående affugtere

Det får I med Munters

Miljøkontrol for stål- og cementproducenter | Munters