Společnost Munters poskytuje řešení průmyslového odvlhčování přizpůsobená vašim potřebám pro širokou škálu aplikací a trhů. Naše špičkové vysoušecí rotorové odvlhčovací systémy účinně odstraňují vlhkost ze vzduchu, což umožňuje důsledně a přesně regulovat vlhkost v průmyslových procesech na velmi nízkou úroveň. Naše řešení průmyslových odvlhčovačů se používají v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, při výrobě lithium-iontových baterií, při uchovávání a ochraně zařízení, materiálů, dokumentů, uměleckých děl a dalších. Pro řešení průmyslových vysoušecích odvlhčovačů kontaktujte společnost Munters.
Technologie rotorového průmyslového vysoušení a odvlhčování
Nabízíme celou řadu průmyslových odvlhčovacích systémů v různých provedeních pro široké spektrum aplikací, které účinně odstraňují vlhkost ze vzduchu pomocí vysoušecího rotoru, který snadno přitahuje a udržuje vodní páru.
Naše průmyslové odvlhčovače používají patentované vysoušecí kolo, kde vzduch prochází drážkami materiálu a přichází do kontaktu s vysoušecím prostředkem. Přiváděný provozní vzduch uvolňuje vlhkost do pohlcovače vlhkosti a při opouštění kola je suchý. Kolo, které je naplněno vlhkostí, se pomalu otáčí do druhého, menšího proudu vzduchu, který byl ohříván.
Tento menší proud odpadního vzduchu, známý jako regenerační vzduch, ohřívá vysoušecí prostředek. Ohřátý vysoušecí prostředek uvolňuje vlhkost, která je následně odváděna regeneračním vzduchem. Nově vysušený vysoušecí materiál se otáčí zpět do vysoušeného vzduchu, kde znovu absorbuje vlhkost.
Široká nabídka pro širokou škálu potřeb odvlhčování
Díky své flexibilitě a modularitě lze naše průmyslové vysoušecí odvlhčovače používat v celé řadě aplikací, kde je zapotřebí regulovat vlhkost a teplotu. Úzce s vámi spolupracujeme na optimalizaci konstrukce vašeho vysoušecího průmyslového odvlhčovače a můžeme vám poskytnout dokonalé řešení odvlhčování pro vaše konkrétní potřeby.
Odvětví, ve kterých působíme
Baterie
Vysoušecí a odvlhčovací systémy Munters pro výrobce baterií jsou speciálně navrženy tak, aby přesně splňovaly potřeby a požadavky na přesnou regulaci nízkého rosného bodu a zároveň spotřebovávaly méně energie.
Farmaceutický průmysl
Společnost Munters může poskytnout na míru navržená řešení odvlhčování vzduchu pro každou oblast farmaceutické a nutraceutické výroby.
Mléčné výrobky
Odvlhčovače Munters pro zpracování mléčných výrobků kontrolují zpracovatelské a skladovací prostředí a udržují nízkou vlhkost vzduchu, aby chránily výrobky před růstem mikroorganismů a následným znehodnocením výrobků.
Cukrářské výrobky
Odvlhčovače Munters poskytují účinnou a konzistentní regulaci vlhkosti, která zajišťuje vhodné podmínky pro výrobu cukrovinek po celý rok.
Výhody průmyslového vysoušecího a odvlhčovacího zařízení Munters
Průmyslová odvlhčovací řešení jsou v posledních letech stále oblíbenější díky nižším nákladům na zařízení dosaženým úsporami z rozsahu, modulární konstrukci a použití vysoušecích rotorů. Tyto vysoušecí odvlhčovací systémy jsou mimořádně účinné a jednoduché, protože využívají odpadní teplo z kondenzátoru k regeneraci vysoušecího kola.
Odvlhčovač pro průmyslové použití poskytuje oproti běžným jednotkám následující výhody:
Vysoký stupeň odstraňování vlhkosti při nižších nákladech na energii
Provoz s konstantním pracovním cyklem
Robustní konstrukce a design, které zajišťují vyšší odolnost a delší životnost
Konzistentnější výkon i v těch nejnáročnějších prostředích
Proč si pro vysoušecí odvlhčování vybrat společnost Munters
Jsme přední světový výrobce průmyslových odvlhčovačů, který poskytuje energeticky účinná řešení úpravy vzduchu pro kritické procesy, které vyžadují přesnou kontrolu vlhkosti a teploty. Naši zákazníci mohou těžit z našich rozsáhlých zkušeností s aplikacemi – více než 50 let poskytujeme řešení průmyslového odvlhčování a jsme největším dodavatelem vysoušecích řešení ve Spojených státech. Rozumíme vašemu podnikání a jsme připraveni podpořit vaši aplikaci a úspěch. Kontaktujte nás a informujte se, jak mohou naše řešení průmyslového odvlhčování zlepšit vaše procesy, a prozkoumejte naši širokou nabídku průmyslových odvlhčovacích systémů.