Munters fan upgrade options lead to huge energy savings.

Upgrade motoru ventilátoru ušetří min. 30 % energie

Při současné trvalé pozornosti věnované cenám energií a uhlíkové stopě nás těší, že můžeme nabídnout řadu možností upgradu ventilátoru a motoru pro starší, leč stále plně funkční zařízení.

Upgrade provozního ventilátoru

Upgrade motoru provozního ventilátoru MX

Provozní ventilátory starších odvlhčovačů Munters MX používají asynchronní indukční motory. Jejich upgradem na moderní a mnohem úspornější EC (s elektronickým komutátorem) ventilátory dosáhnete úspory energie 50 % nebo vyšší. 

Úspory energie přes 50 %

EC ventilátor (s elektronickým komutátorem) je motor s permanentním magnetem, který má elektronicky řízené pole statoru na rozdíl od pole statoru indukovaného napětím u asynchronního indukčního motoru.

Motor EC umožňuje proporcionální ovládání v rozsahu 0–100 % bez přítomnosti jakékoli indukce. To lze provádět prostřednictvím regulace tlakovým převodníkem nebo ručním potenciometrem, buďto 0–10 V DC nebo 4–20 mA. Po výměně starého a původního ventilátoru s 3kW motorem za upgradovaný EC ventilátor získala společnost British Sugar stejný objem vzduchu a statický tlak se spotřebou pouze 1,6 kW.

Výhody

  • Spotřeba energie snížena o 50 %
  • Návratnost investice méně než 2 roky
  • Energeticky úsporný motor ventilátoru      Green Tech 
  • Flexibilní konstrukce motoru ventilátoru      umožňuje vodorovné nebo svislé odsávání

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Upgrade provozního ventilátoru ve společnosti British Sugar

Ve výrobním závodě společnosti British Sugar v Cantly, ve Velké Británii, provedla společnost Munters úspěšně upgrade modelu MXT 2800 následovaný 6 dalšími upgrady.

Návratnost investice kratší než 2 roky
Ve společnosti British Sugar, v Cantley, ve Velké Británii, je v provozu 7 odvlhčovačů Munters typu MX a MXT a upgrade ventilátoru jednoho z odvlhčovačů typu MXT2800 byl vybrán jako pilotní projekt. Odvlhčovače jsou ve společnosti British Sugar v provozu 8 500 hodin ročně.

Na základě ceny elektřiny 8,5 p za kWH je návratnost investice kratší než 2 roky, včetně všech nákladů na díly a práci. Upgrade zahrnuje odstranění původního čtvercového ventilátoru, modifikaci potrubí, montáž sestavy EC ventilátoru, úpravu původního spínacího zařízení ventilátoru, odstranění stykače provozního ventilátoru a osazení potenciometru. V závislosti na dostupnosti odvlhčovače trvá proces upgradu přibližně jeden den práce.

Po úspěchu tohoto pilotního projektu bude následovat upgrade dalších 6 odvlhčovačů Munters, které jsou v závodě společnosti British Sugar v Cantley v provozu.

Přečtěte si celý článek

Stáhnout produktový list ventilátoru MX EC (PDF)

MX_after.gif

MX with the new fan

MX with the old fan

 

webdividerblue.gif

Upgrade na ventilátor s přímým připojením na síť

Upgrade provozních ventilátorů a motorů s řemenovým pohonem sníží spotřebu energie až o 30%.

Vzhledem k pokrokům v technologii ventilátorů a motorů může být výhodné aktualizovat původní ventilátory a motory s řemenovým pohonem ve starších odvlhčovačích novějšími a úspornějšími ventilátory s přímým připojením na síť osazených motory IE3/EC.

Obecně lze říci, že konverze z ventilátorů s řemenovým pohonem na ventilátory s přímým připojením na síť sníží spotřebu energie o 30% a servis společnosti Munters nabízí tyto upgrady nejen pro starší odvlhčovače Munters MDS a MDU, ale také pro konvenční jednotky pro kondiciování vzduchu jiných značek než Munters. 

Porovnání účinnosti ventilátorů

Ventilátor s řemenovým pohonem (červený graf):

Vysoký počet faktorů ztráty výrazně snižuje účinnost

Ventilátor s přímým připojením na síť (zelený graf)

Výhody

  • Méně faktorů ztráty = vyšší účinnost
  • Přímý pohon (žádné řemeny/řemenice)
  • Účinnější konstrukce lopatkového kola
  • Účinnější třída motoru

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Upgrade na ventilátor s přímým připojením na síť ve společnosti Nissan

V závodě společnosti Nissan v Sunderlandu, ve Velké Británii, provedla společnost Munters aktualizaci tří starších, a přesto stále hladce fungujících odvlhčovačů MDU.

Stávající systémy Munters byly původně osazeny ventilátory s řemenovým pohonem poháněnými 15kW motory a díky účinnosti ventilátorů s přímým připojením na síť bylo možné nahradit jeden 15kW motor dvěma 5,5kW ventilátory pro každý systém.

Celkem společnost Munters ušetří klientovi na třech odvlhčovacích systémech 47 % provozních nákladů ventilátorů.
 Kromě toho bude třeba provádět méně údržby, protože není nutné měnit žádné řemeny a řemenice a provádět jejich servis.

Phil Laing ze společnosti Nissan

„Pomocí aktualizace zvyšujeme kapacitu jednotek při stejném množství spotřebované energie. Nabízí nám větší redundanci a zvyšuje flexibilitu.“

Číst dál

Plug Fan Upgrade at Nissan UK