Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Provozní ventilátory starších odvlhčovačů Munters MX používají asynchronní indukční motory. Jejich upgradem na moderní a mnohem úspornější EC (s elektronickým komutátorem) ventilátory dosáhnete úspory energie 50 % nebo vyšší.
Úspory energie přes 50 %
EC ventilátor (s elektronickým komutátorem) je motor s permanentním magnetem, který má elektronicky řízené pole statoru na rozdíl od pole statoru indukovaného napětím u asynchronního indukčního motoru.
Motor EC umožňuje proporcionální ovládání v rozsahu 0–100 % bez přítomnosti jakékoli indukce. To lze provádět prostřednictvím regulace tlakovým převodníkem nebo ručním potenciometrem, buďto 0–10 V DC nebo 4–20 mA. Po výměně starého a původního ventilátoru s 3kW motorem za upgradovaný EC ventilátor získala společnost British Sugar stejný objem vzduchu a statický tlak se spotřebou pouze 1,6 kW.
Výhody
Ve výrobním závodě společnosti British Sugar v Cantly, ve Velké Británii, provedla společnost Munters úspěšně upgrade modelu MXT 2800 následovaný 6 dalšími upgrady.
Návratnost investice kratší než 2 roky
Ve společnosti British Sugar, v Cantley, ve Velké Británii, je v provozu 7 odvlhčovačů Munters typu MX a MXT a upgrade ventilátoru jednoho z odvlhčovačů typu MXT2800 byl vybrán jako pilotní projekt. Odvlhčovače jsou ve společnosti British Sugar v provozu 8 500 hodin ročně.
Na základě ceny elektřiny 8,5 p za kWH je návratnost investice kratší než 2 roky, včetně všech nákladů na díly a práci. Upgrade zahrnuje odstranění původního čtvercového ventilátoru, modifikaci potrubí, montáž sestavy EC ventilátoru, úpravu původního spínacího zařízení ventilátoru, odstranění stykače provozního ventilátoru a osazení potenciometru. V závislosti na dostupnosti odvlhčovače trvá proces upgradu přibližně jeden den práce.
Po úspěchu tohoto pilotního projektu bude následovat upgrade dalších 6 odvlhčovačů Munters, které jsou v závodě společnosti British Sugar v Cantley v provozu.
V závodě společnosti Nissan v Sunderlandu, ve Velké Británii, provedla společnost Munters aktualizaci tří starších, a přesto stále hladce fungujících odvlhčovačů MDU.
Stávající systémy Munters byly původně osazeny ventilátory s řemenovým pohonem poháněnými 15kW motory a díky účinnosti ventilátorů s přímým připojením na síť bylo možné nahradit jeden 15kW motor dvěma 5,5kW ventilátory pro každý systém.
Celkem společnost Munters ušetří klientovi na třech odvlhčovacích systémech 47 % provozních nákladů ventilátorů.
Kromě toho bude třeba provádět méně údržby, protože není nutné měnit žádné řemeny a řemenice a provádět jejich servis.
„Pomocí aktualizace zvyšujeme kapacitu jednotek při stejném množství spotřebované energie. Nabízí nám větší redundanci a zvyšuje flexibilitu.“
Číst dálFind your closest contact here
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!