Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Pollution & VOC Control / Air Cleaning Systems

MAC Air cleaner

MAC Air Cleaner

  • Snížení emisí čpavku průměrně o 80 %
  • Maximální snížení hodnot čpavku již od okamžiku spuštění
  • Snížení prašnosti
  • Filtry, které se neucpávají
  • Účinné odlučovače kapek
  • Odlučovače kapek lze vyjmout a omýt venku
  • Snadná údržba
  • Uživatelsky přívětivá obsluha

 

Popis výrobku

Ammonia is a natural residual product from livestock production and because of environmental regulations many farmers are facing limits for ammonia emission – especially when they increase their animal production. In order to make it possible for farmers to enlarge their production in areas with ammonia restrictions, Munters has developed air cleaners.

  • Technická specifikace
  • Ke stažení
80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration %
25,000 m3/h
60-70 %
4.2 maximum kW
3x400 Volt V
50 Hz
16 A
55
825 kg
2,325 kg
300 l/day
3 kg

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.