Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Pall Rings are traditional ring type random packing with global installed base and well documented performance history.
They are available in metal & plastic material.
Technická specifikace
Možnosti
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
10mm (3/8”),16mm (5/8”), 25mm (1”),38mm (1.5”),50mm (2”),90mm (3.5”) | |
482 (147.0),344 (104.9),206 (62.8),130 (39.7),102 (31.1),66 (20.2) | |
92.8,93.1,94.8,96.0,95.9,95 % |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!