Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Omni-Pak® (formerly sold as Snowflake®) is a high-performance plastic packing. It offers superior efficiency and capacity in environmental application such as scrubbing and stripping. Its distinctive shape lowers the pressure drop, which significantly reduces energy consumption. Its various applications include ASU, DCA, fume scrubbing, acid gas absorption, VOC stripping, wastewater treatment, flue gas scrubbing, etc.
It gives higher efficiency and capacity compared to Pall Rings 38 mm (1.5 inches) and Plastic Super Saddles 2 or larger sizes.
Technická specifikace
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Omni-Pak | |
100(30.5) | |
95 % |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!