Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
ME-II® Structured Packing, is an efficient and economical product.
It has all the desirable characteristics including predictable throughput, low pressure drop, high efficiency and flexibility, which plays vital role in separations.
Technická specifikace
Možnosti
Ke ztažení
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
"PACKING TYPE / SPECIFIC SURFACE AREA (m2 /m3): ME-II 65 X / 65 ME-II 125 X / 125 ME-II 170 X / 170 ME-II 200 X / 210 ME-II 250 X / 250 ME-II 350 X / 350 ME-II 500 X / 500 ME-II 750 X / 750 ME-II 65 Y / 65 ME-II 125 Y / 125 ME-II 170 Y / 170 ME-II 200 Y / 210 ME-II 250 Y / 250 ME-II 350 Y / 350 ME-II 500 Y / 500 ME-II 750 Y / 750" | |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!