Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters nebo další informace o souborech cookie
VariMax IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines heat exchanger design with indirect heating technologies to deliver contaminant-free process air with very high efficiency. Recirculation of the combustion gases allows the heater to attain an efficiency of 95%, 1,000°F (555°C) temperature rise, 1,200°F (649°C) discharge temperature, and a 40:1 turndown.
Produktové informace
Servis a vylepšení
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!