Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Munters používá soubory cookie k zajištění a zlepšení použitelnosti webových stránek. Vždy můžete vymazat soubory cookie z Munters nebo další informace o souborech cookie
Economical high performance AX fans from Munters with "air-foil" technology provide the features you like at a price you'll love. High efficiency and high airflow coupled with outstanding durability and reliability are hard to beat. The AX line is ideal for noncorrosive environments. Heavy gauge galvanized-steel panels, supports and high strength galvanized tubular struts provide a superior core for the fan. High quality, greaseable, cast iron pillow block bearings assure longer life. Large pulleys provide greater belt wrap. This means belt tension can be lower without slippage. Less stress increases life for the belts and bearings. With a selection of sizes, housings, discharge cones, guards and shutter options the AX is sure to fit your application. Housing and Panel Options Full depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterFull depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterAX panel fan can be used with either housing option Belt OptionsReduced vibration, wear and stretching add up to long life. In addition, AeroLink Plus belts eliminate the need for a belt tightener.If a belt tightener is preferred, we offer a revolutionary new design. AeroLink Plus™ belt
Produktové informace
Technická specifikace
Možnosti
Servis a vylepšení
Srovnání
Ke ztažení
AX36G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
10.9 | |
direct | |
0.57 | |
0.50 | |
11170 cfm | |
19.7 cfm | |
19.2 lbf/kW | |
980 | |
c05276 | |
AX365G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
12.5 | |
belt | |
0.62 | |
0.59 | |
11970 | |
20.2 | |
21.2 lbf/kW | |
1,160 | |
c05271 |
AX36G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
10.9 | |
direct | |
0.57 | |
0.50 | |
11170 cfm | |
19.7 cfm | |
19.2 lbf/kW | |
980 | |
c05276 | |
AX365G1 | |
36 inch | |
½ hp | |
12.5 | |
belt | |
0.62 | |
0.59 | |
11970 | |
20.2 | |
21.2 lbf/kW | |
1,160 | |
c05271 |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!