Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Kompaktní odvlhčovače pro pevnou instalaci

MX² 30

MX²

  • Efficient dehumidification between -20°C and 40°C
  • Modulating humidity control including wet air temp sensor
  • Communication and external control options
  • Filter and rotor stop alarm as standard
  • Energy saving options
  • Service and running indicator alarm as external indicators

Možnosti

  • Communication via Modbus, BacNet or Lon
  • Bypass
  • Dewpoint sensor
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • External controls
  • Filters M5, G4 or G4/F7 combination
  • Mirror handed
  • Pre-react-heater
  • Stainless steel casing
  • Touch screen display
  • Insulated process air inlet

Popis výrobku

The MX² 30 combines traditional Munters strengths like efficiency and robustness with modern state of the art technology like modulating RH control and communication.

Low energy consumption and reliability are important in todays processes. Our modern control system together with high efficient fans which, meet the EU Ecodesign directive, supported with frequency converters give you numerous options to optimise your energy consumption. The Energy Recovery Purge (ERP) or Energy Efficiency Purge (EEP) is available as a standard option in order to save energy.

The MX² 30 is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process. Frame casing and outer panels are made of corrosion resistant AluZink and coated in RAL 7035.

The MX² 30 dehumidifier covers a wide range of needs by providing a variety of standard functions. The numerous options will allow pre- and post treatment by simply adding mechanical and electrical components.

The MX² 30 can be supplied with 3 different reactivation alternatives - electrical, steam and gas. A service indicator activates when a preventative service is due, this is a standard feature. To make installation easier the process fan inlet has been designed to allow for different outlet positions.

The electrical equipment conforms to EN 60204 (IEC204). The MX² series of dehumidifiers conform to both harmonised European standards and technical specifications for CE marking.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
Jmenovitý průtok 2700 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 300 Pa
Ventilátor napájení 2.2 kW
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok 900 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 300 Pa
Ventilátor napájení 0.75 kW
Celkový příkon
30
28.4 kW
12 g
11.7 g
Celkový výkon (elektrický ) 33.4 kW/h
Celkový příkon ( pára/plyn) 3.4 kW/h
380V 50 Hz Pára/Plyn 7 A
380V 50 Hz Elektrická 53 A
400V 3-50Hz Elektrická 50 A
400V 3-50Hz Pára/Plyn 7 A
415V 3-50Hz Pára/Plyn 7 A
440V 3-60Hz Elektrická 46 A
415V 3-50Hz Elektrická 48 A
440V 3-60Hz Pára/Plyn 6 A
Max. betriebsdruck dampf 7 bar(g)
Spotřeba páry (3 bar) 14.1 g/s
Spotřeba páry (5 bar) 14.4 g/s
Spotřeba plynu 2.95 m3/h
Spotřeba energie 20°C, 60% 535 kWh/kg
Tlak zemního plynu 18-49 mbar
Různé údaje
F
Provozní teplota -20/+40 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) 33 IP
Třída ochrany IEC (elektrický panel) 54 IP
Třída filtru G3
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno 82 dB(A)
Rozměr
WxDxH 1896x810x1872 mm
čistá hmotnost 407 kg
Suchý vzduch 220x400 mm
Vlhký vzduch 1100x222 mm

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.