Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
MLT800 je adsorpční odvlhčovač pro efektivní odvlhčování vzduchu na nízký obsah vlhkosti. Odvlhčovače řady MLT jsou konstruovány tak, aby celá úprava vzduchu probíhala v uzavřené rotorové jednotce. Ta má těsně uzavřené kryty z teplovzdorného, tvrzeného plastu s oddělenými sektory na vedení všech proudů vzduchu – odvlhčovaného, regeneračního a rekuperaci tepla. Pevnost a ochrana odvlhčovačů proti korozi byly optimalizovány sériovou výrobou rámu a odnímatelných vnějších panelů z Aluzinku® lakovaných vypalovacím lakem.
Elektrické vybavení odpovídá standardu EN 60204 (IEC204). Elektrické součásti namontované na přípojnici jsou z plastu bez halogenů. Elektrický systém je dimenzován na napětí do 690V a okolní teplotu 60°C. Odvlhčovače řady MLT jsou vyráběny podle harmonizovaných evropských standardů a technických specifikacích nutných pro označení CE.
Dostupnost Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Dostupné k pronájmu Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produktové informace
Technická specifikace
Možnosti
Srovnání
Ke ztažení
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | |
Třída ochrany IEC (zařízení) | |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | |
Třída filtru | |
Rozměr | |
WxDxH | |
čistá hmotnost | |
Suchý vzduch | |
Vlhký vzduch |
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | |
Třída ochrany IEC (zařízení) | |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | |
Třída filtru | |
Rozměr | |
WxDxH | |
čistá hmotnost | |
Suchý vzduch | |
Vlhký vzduch |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!