Dehumidifiers / Kompaktní odvlhčovače pro pevnou instalaci

MLT350L

Řada MLT

  • Minimální nároky na prostor
  • Vysoký průtok vzduchuv
  • Nízká spotřeba energie
  • Jedinečné plastové kryty rotoru, 100% odolné proti korozi
  • Účinné odvlhčování do -20ºC
  • Vyměnitelné přední a zadní panely - snadnější instalace

Možnosti

  • Hours run counter
  • Humidity control system with alarm and display
  • Stainless steel casing

Popis výrobku

Odvlhčovač MLT350L s kondenzátorem vlhkosti je adsorpční odvlhčovač s nízkou spotřebou energie, pro efektivní odvlhčování vzduchu v uzavřených prostorách. Odvlhčovací agregát je konstruován tak, aby vystupující vlhkost nejprve prošla kondenzátorovou buňkou a potom je jako regenerační vzduch vedena uzavřeným okruhem zpět do rotorové jednotky. Pomocí chladicího vzduchu z okolí se teplota vlhkého vzduchu sníží pod rosný bod. Důsledkem je kondenzace. Teplo z kondenzátoru se odvádí nebo využije v zařízení. Součásti regeneračního okruhu jsou z nerezového plechu a teplovzdorného tvrzeného plastu. Ochrana odvlhčovače proti korozi byla optimalizována sériovou výrobou rámu a odnímatelných vnějších panelů z Aluzinku® lakovaných vypalovacím lakem.

Elektrické vybavení odpovídá standardu řady ML. Odvlhčovače řady MLT-L s kondenzátorem vlhkosti jsou vyráběny podle harmonizovaných evropských standardů a technických specifikacích nutných pro označení CE.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
Jmenovitý průtok 350 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 200 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok 67 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa)
Kondenzátor
Jmenovitý průtok 650 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 200 Pa
čerpadlo kondenzátu
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná)
Max. vzdálenost čerpadla (svislá)
Citelné teplo 1.4 kW
Ventilátor napájení 0.3 kW
Celkový příkon
Topný výkon
Celkový příkon 2.57 kW
Celkový výkon (elektrický )
Celkový příkon ( pára/plyn)
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Pára/Plyn
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Pára/Plyn
380V 50/60 Hz Elektrická
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Pára/Plyn
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrická
400V 3-50Hz Pára/Plyn
415V 3-50Hz Elektrická
415V 3-50Hz Pára/Plyn
440V 3-60Hz Elektrická
440V 3-50Hz Pára/Plyn
440V 3-60Hz Pára/Plyn
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Pára/Plyn
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Pára/Plyn
500V 3-50Hz
Max. betriebsdruck dampf
Spotřeba páry
Spotřeba plynu
Tlak zemního plynu
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
Různé údaje
Provozní teplota +0 / +25 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) IP33
Třída ochrany IEC (elektrický panel) IP54
Třída filtru G3
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno 80 dB(A)
Rozměr
WxDxH 1141 x 410 x 910 mm
čistá hmotnost 113 kg
Suchý vzduch 125 mm
Vlhký vzduch 200 mm