Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Průtok vzduchu 350 m3/h
MLT350 je adsorpční odvlhčovač pro efektivní odvlhčování vzduchu na nízký obsah vlhkosti. Odvlhčovače řady MLT jsou konstruovány tak, aby celá úprava vzduchu probíhala v uzavřené rotorové jednotce. Ta má těsně uzavřené kryty z teplovzdorného, tvrzeného plastu s oddělenými sektory na vedení všech proudů vzduchu – odvlhčovaného, regeneračního a rekuperaci tepla. Pevnost a ochrana odvlhčovačů proti korozi byly optimalizovány sériovou výrobou rámu a odnímatelných vnějších panelů z Aluzinku® lakovaných vypalovacím lakem.
Elektrické vybavení odpovídá standardu EN 60204 (IEC204). Elektrické součásti namontované na přípojnici jsou z plastu bez halogenů. Elektrický systém je dimenzován na napětí do 690V a okolní teplotu 60°C. Odvlhčovače řady MLT jsou vyráběny podle harmonizovaných evropských standardů a technických specifikacích nutných pro označení CE.
Dostupnost Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Dostupné k pronájmu Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Produktové informace
Technická specifikace
Možnosti
Servis a vylepšení
Srovnání
Ke ztažení
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 350 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 200 Pa |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | 67 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 200 Pa |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | 2.05 kW |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | -20 / +40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | IP33 |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | IP54 |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 61 dB(A) |
Třída filtru | G3 |
Rozměr | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
čistá hmotnost | 53 kg |
Suchý vzduch | 125 mm |
Vlhký vzduch | 80 mm |
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 350 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 200 Pa |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | 67 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 200 Pa |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | 2.05 kW |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | 9.9 A |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | 9.5 A |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | 9.2 A |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | -20 / +40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | IP33 |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | IP54 |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 61 dB(A) |
Třída filtru | G3 |
Rozměr | |
WxDxH | 513 x 410 x 910 mm |
čistá hmotnost | 53 kg |
Suchý vzduch | 125 mm |
Vlhký vzduch | 80 mm |
Průtok vzduchu 180 m3/h
Průtok vzduchu 270 m3/h
Průtok vzduchu 420 m3/h
Průtok vzduchu 690 m3/h
Průtok vzduchu 1100 m3/h
Průtok vzduchu 1350 m3/h
Průtok vzduchu 180 m3/h
Průtok vzduchu 270 m3/h
Průtok vzduchu 420 m3/h
Průtok vzduchu 690 m3/h
Průtok vzduchu 2300 m3/h
Průtok vzduchu 1700 m3/h
Průtok vzduchu 3000 m3/h
Průtok vzduchu 800 m3/h
Průtok vzduchu 800 m3/h
Průtok vzduchu 1400 m3/h
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!