Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
Průtok vzduchu 3000 m3/h
Nově vyvinutý adsorpční odvlhčovač MLT30 je standardně dodáván s řadou funkcí, které jsou běžně nabízeny pouze jako speciální vybavení. Jako všechny ostatní přístroje řady ML zajišťuje MLT30 efektivní ovlhčování na nízké hodnoty vlhkosti. Díky jedinečnému designu odvlhčovačů vzduchu řady ML probíhá kompletní proces úpravy vzduchu v uzavřené rotorové jednotce, která má důkladně utěsněný kryt rotoru z teplovzdorného plastu vytvrzeného za tepla.
Vysoký stupeň přesnosti regulace, více než deset výstražných LED, počitadlo provozních hodin a volitelné dálkové ovládání jsou standardně obsaženy v integrované PLC jednotce s displejem.
Integrovaná LED pro údržbu je další novou funkcí, která uvádí, kdy je nutné provést údržbu přístroje.
Skříň je provedena z Aluzinku; vnější stěny jsou z lakovaného Aluzinku. Přístroj MLT30 lze alternativně provozovat se třemi různými regeneračními energiemi: proudem, parou nebo plynem.
Elektrický systém odpovídá normě EN 60204 (IEC204). Elektrický systém je dimenzován na napětí do 480 V a okolní teplotu 60 °C.
Odvlhčovače řady MLT jsou vyhovují jak jednotným evropským standardům, tak i technickým specifikacím pro označení CE.
Dostupnost Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Produktové informace
Technická specifikace
Servis a vylepšení
Srovnání
Ke ztažení
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 3000 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 300 Pa |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | 630 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 300 Pa |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Celkový příkon ( pára/plyn) | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | 35.1 A |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
415V 3-50Hz Elektrická | 34.0 A |
440V 3-60Hz Elektrická | 32.6 A |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | 5 bar(g) |
Spotřeba páry | 9 g/s |
Spotřeba plynu | 1.8 m3/h |
Tlak zemního plynu | 20 - 30 mbar |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | 30 ppm |
Různé údaje | |
Provozní teplota | -20 / +40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | IP33 |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | IP44 |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 75 dB(A) |
Třída filtru | G3 |
Rozměr | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
čistá hmotnost | 305 kg |
Suchý vzduch | 315 mm |
Vlhký vzduch | 200 mm |
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | 3000 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 300 Pa |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | 630 m3/h |
Dostupný statický tlak (Pa) | 300 Pa |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | 22.0(50Hz) 22.6(60Hz) kW/h |
Celkový příkon ( pára/plyn) | 4.0(50Hz) 4.6(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | 15.8 A |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 60.1 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | 36.4 A |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | 35.1 A |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
415V 3-50Hz Elektrická | 34.0 A |
440V 3-60Hz Elektrická | 32.6 A |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | 10.0 A |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
460V 3-60Hz | 31.6 A |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
480V 3-60Hz | 30.6 A |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | 9.9 A |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | 5 bar(g) |
Spotřeba páry | 9 g/s |
Spotřeba plynu | 1.8 m3/h |
Tlak zemního plynu | 20 - 30 mbar |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | 30 ppm |
Různé údaje | |
Provozní teplota | -20 / +40 °C |
Třída ochrany IEC (zařízení) | IP33 |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | IP44 |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | 75 dB(A) |
Třída filtru | G3 |
Rozměr | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
čistá hmotnost | 305 kg |
Suchý vzduch | 315 mm |
Vlhký vzduch | 200 mm |
Průtok vzduchu 180 m3/h
Průtok vzduchu 270 m3/h
Průtok vzduchu 420 m3/h
Průtok vzduchu 690 m3/h
Průtok vzduchu 1100 m3/h
Průtok vzduchu 1350 m3/h
Průtok vzduchu 180 m3/h
Průtok vzduchu 270 m3/h
Průtok vzduchu 420 m3/h
Průtok vzduchu 690 m3/h
Průtok vzduchu 2300 m3/h
Průtok vzduchu 1700 m3/h
Průtok vzduchu 800 m3/h
Průtok vzduchu 800 m3/h
Průtok vzduchu 350 m3/h
Průtok vzduchu 1400 m3/h
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!