Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Při odesílání zprávy došlo k chybě, opakujte akci později.
Položit otázku
Oblast obchod
Přihlásit
The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Dostupné k pronájmu France
Produktové informace
Technická specifikace
Srovnání
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | |
Třída ochrany IEC (zařízení) | |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | |
Třída filtru | |
Rozměr | |
WxDxH | |
čistá hmotnost | |
Suchý vzduch | |
Vlhký vzduch |
Procesní vzduch | |
---|---|
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Regenerační vzduch | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
Kondenzátor | |
Jmenovitý průtok | |
Dostupný statický tlak (Pa) | |
čerpadlo kondenzátu | |
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná) | |
Max. vzdálenost čerpadla (svislá) | |
Citelné teplo | |
Ventilátor napájení | |
Celkový příkon | |
Topný výkon | |
Celkový příkon | |
Celkový výkon (elektrický ) | |
Celkový příkon ( pára/plyn) | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Pára/Plyn | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Pára/Plyn | |
380V 50/60 Hz Elektrická | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Pára/Plyn | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrická | |
400V 3-50Hz Pára/Plyn | |
415V 3-50Hz Elektrická | |
440V 3-60Hz Elektrická | |
415V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-50Hz Pára/Plyn | |
440V 3-60Hz Pára/Plyn | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Pára/Plyn | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Pára/Plyn | |
500V 3-50Hz | |
Max. betriebsdruck dampf | |
Spotřeba páry | |
Spotřeba plynu | |
Tlak zemního plynu | |
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30 | |
Různé údaje | |
Provozní teplota | |
Třída ochrany IEC (zařízení) | |
Třída ochrany IEC (elektrický panel) | |
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno | |
Třída filtru | |
Rozměr | |
WxDxH | |
čistá hmotnost | |
Suchý vzduch | |
Vlhký vzduch |
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Zapomenuté heslo?
Platné ověření uživatele.
Něco se pokazilo. Zkuste to, prosím, znovu.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!