Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Kompaktní odvlhčovače pro pevnou instalaci

MLT1400

Řada MLT

  • Minimální nároky na prostor
  • Vysoký průtok vzduchuv
  • Nízká spotřeba energie
  • Jedinečné plastové kryty rotoru, 100% odolné proti korozi
  • Účinné odvlhčování do -20ºC
  • Vyměnitelné přední a zadní panely - snadnější instalace

Možnosti

  • Air cooled condenser
  • Blocked filter alarm
  • Hours run counter
  • Rotor stopped alarm
  • Stainless steel sheet metal casing
  • Humidity control system with alarm and display
  • Modern Climatix control system

Popis výrobku

MLT1400 je adsorpční odvlhčovač pro efektivní odvlhčování vzduchu na nízký obsah vlhkosti. Odvlhčovače řady MLT jsou konstruovány tak, aby celá úprava vzduchu probíhala v uzavřené rotorové jednotce. Ta má těsně uzavřené kryty z teplovzdorného, tvrzeného plastu s oddělenými sektory na vedení všech proudů vzduchu – odvlhčovaného, regeneračního a rekuperaci tepla. Pevnost a ochrana odvlhčovačů proti korozi byly optimalizovány sériovou výrobou rámu a odnímatelných vnějších panelů z Aluzinku® lakovaných vypalovacím lakem.

Elektrické vybavení odpovídá standardu EN 60204 (IEC204). Elektrické součásti namontované na přípojnici jsou z plastu bez halogenů. Elektrický systém je dimenzován na napětí do 690V a okolní teplotu 60°C. Odvlhčovače řady MLT jsou vyráběny podle harmonizovaných evropských standardů a technických specifikacích nutných pro označení CE.

  • Technická specifikace
Procesní vzduch
Jmenovitý průtok 1400 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 300 Pa
Regenerační vzduch
Jmenovitý průtok 254 m3/h
Dostupný statický tlak (Pa) 300 Pa
Kondenzátor
Jmenovitý průtok
Dostupný statický tlak (Pa)
čerpadlo kondenzátu
Max. vzdálenost čerpadla (vodorovná)
Max. vzdálenost čerpadla (svislá)
Citelné teplo
Ventilátor napájení
Celkový příkon
Topný výkon
Celkový příkon 8.37 kW
Celkový výkon (elektrický )
Celkový příkon ( pára/plyn)
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Pára/Plyn
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Pára/Plyn
380V 50/60 Hz Elektrická
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Pára/Plyn
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elektrická 13.8 A
400V 3-50Hz Pára/Plyn
415V 3-50Hz Elektrická 13.5 A
440V 3-60Hz Elektrická 12.7 A
415V 3-50Hz Pára/Plyn
440V 3-50Hz Pára/Plyn
440V 3-60Hz Pára/Plyn
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Pára/Plyn
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Pára/Plyn
500V 3-50Hz 10.8 A
Max. betriebsdruck dampf
Spotřeba páry
Spotřeba plynu
Tlak zemního plynu
Max sulphur content (ppm) HPS Rotor 30
Různé údaje
Provozní teplota -20 / +40 °C
Třída ochrany IEC (zařízení) IP33
Třída ochrany IEC (elektrický panel) IP54
Hladina akustického výkonu do okolí Lw(A) dB, když je veškeré potrubí připojeno 71 dB(A)
Třída filtru G3
Rozměr
WxDxH 715 x 590 x 1410 mm
čistá hmotnost 143 kg
Suchý vzduch 200 mm
Vlhký vzduch 125 mm

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.