Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Kompaktní odvlhčovače pro pevnou instalaci

Řada MLT

Řada MLT

Řada MLT je vhodná tam, kde je potřebný výsoký odvlhčovacího výkonu (l/h) za nízkých energetických nákladů, např. pro odvlhčování skladových prostor. Na přání plynový nebo parní ohřívač regeneračního vzduchu.

  • Minimální nároky na prostor
  • Vysoký průtok vzduchuv
  • Nízká spotřeba energie
  • Jedinečné plastové kryty rotoru, 100% odolné proti korozi
  • Účinné odvlhčování do -20ºC
  • Vyměnitelné přední a zadní panely - snadnější instalace

Porovnání produktů v MLT Series

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průtok vzduchu 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.