Ask a question!

Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.

Close

Dehumidifiers / Malé adsorpční odvlhčovače

MG90

M/MG/MH/MCS

  • Nízká hmotnost – snadná přeprava
  • Vysoká účinnost až do – 20 °C
  • Robustní a odolný
  • Snadný servis

Možnosti

  • Wall bracket
  • Electromechanical humidistat

Popis výrobku

Adsorpční odvlhčovač vzduchu MG90 slouží k účinnému odstraňování vlhkosti ze vzduchu. Odvlhčovače řady MG sestávají z několika stavebních sekcí konstruovaných tak, aby ventilátory, sorpční rotor a ohřívač regeneračního vzduchu nepotřebovali další upevňovací prvky. Jedna ze sekcí obsahuje rozdělovací komoru s oddělenými sektory pro vedení odvlhčovaného a regeneračního vzduchu. Pevnost a ochrana proti korozi byly optimalizovány tím, že skříň a rám odvlhčovače jsou sériově vyráběny z hliníkového tlakového odlitku (lakovaného vypalovacím lakem). Elektrické vybavení odpovídá předpisům standardu EN 60204 (IEC204) a všechny elektrické součásti jsou sdruženy v nejvyšší sekci. Odvlhčovače řady MG jsou vyráběny podle harmonizovaných evropských standardů a technických specifikací nutných pro označení CE.


Dovolte, abychom vám pomohli

Známe své produkty. Vaše <br/>kontaktní informace předáme<br/>někomu ve vaší zemi.